{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador BACnet IP",
"description" : "<p>El controlador BACnet/IP 750‐830 permite la conexión de los módulos WAGO I/O SYSTEM con el protocolo BACnet</p><p>y es compatible con el perfil de dispositivo B‐BC BACnet de acuerdo con DIN EN ISO 16484‐5.</p><p>El controlador proporciona las siguientes tres funcionalidades:</p><ul><li>1. Servidor nativo: en cada canal se generan automáticamente objetos BACnet apropiados para los módulos de entradas y salidas digitales y analógicas conectados al controlador.</li><li>2. Servidor de aplicación: a través del entorno de programación CEI 61131‐3 se pueden crear otros objetos BACnet compatibles y ponerse a disposición de una red BACnet.</li><li>3. Cliente de aplicación: la funcionalidad del cliente permite a otros dispositivos BACnet acceder a los objetos y a sus propiedades. </li></ul><br/><p>La interfaz RJ-45 del controlador proporciona acceso a las redes BACnet/IP.</p><p>La interfaz RS-232 integrada establece comunicación con los dispositivos externos. El controlador también puede direccionarse como MODBUS RTU esclavo a través de la interfaz RS-232.</p><p>La programación de la aplicación del controlador 750-830 cumple con la norma CEI 61131-3.</p><p>El controlador es capaz de realizar múltiples tareas, tiene un reloj en tiempo real con batería y se basa en una CPU de 32 bits.</p><br/><p>Las páginas HTML se pueden generar en un servidor interno en aplicaciones basadas en web.</p><br/>La puesta en servicio y configuración de las redes BACnet se realiza con el configurador BACnet de WAGO compatible con Windows.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-bacnet-ip/p/750-830"
}