[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador BACnet IP; ECO",
"description" : "El controlador BACnet/IP 750‐831 permite la conexión de los módulos WAGO I/O SYSTEM con el protocolo BACnet y es compatible con el perfil de dispositivo B‐BC BACnet de acuerdo con DIN EN ISO 16484‐5. La comunicación con otros dispositivos BACnet se realiza a través de BACnet/IP.<br/><p>El controlador proporciona las siguientes tres funcionalidades:</p><ul><li>1. Servidor nativo: en cada canal se generan automáticamente objetos BACnet apropiados para los módulos de E/S digitales y analógicas conectados al controlador.</li><li>2. Servidor de aplicación: a través del entorno de programación CEI 61131‐3 se pueden crear otros objetos BACnet compatibles y ponerse a disposición de una red BACnet.</li><li>3. Cliente de aplicación: la funcionalidad del cliente permite a otros dispositivos BACnet acceder a los objetos y a sus propiedades.</li></ul><br/><p>Dos interfaces ETHERNET y un switch integrado facilitan el cableado del bus de campo en una topología de línea. De esta forma dejan de ser necesarios dispositivos de red adicionales como switches o concentradores. Ambas interfaces admiten negociación automática y Auto-MDI(X).</p><p>El conmutador DIP puede otorgar el último byte de la dirección IP y también asignar la dirección IP.</p><p>Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del controlador.</p><p>El controlador programable CEI 61131-3 puede desempeñar varias tareas simultáneamente e incorpora un reloj de tiempo real con condensador. </p><p>Memoria de datos de 1 MB disponible.</p><p>El controlador 750-831 está equipado con una ranura para tarjeta de memoria extraíble. La tarjeta de memoria se puede utilizar para transferir parámetros o archivos de dispositivos (p. ej., archivos de arranque) de un controlador a otro. La tarjeta SD de memoria puede utilizarse como unidad adicional y puede accederse a ella a través de FTP.</p><p>Los controladores 750-831/000-002 admiten un máximo de 256 objetos BACnet.</p>La puesta en servicio y configuración de las redes BACnet se realiza con el configurador BACnet de WAGO compatible con Windows.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}