{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador CANopen; 640/832 KB programma/RAM; D-Sub",
"description" : "<p>El controlador CANopen combina funcionalidad de control, interfaz de E/S y bus de campo en un solo dispositivo.</p><p>La programación de la aplicación cumple con la norma CEI 61131-3. </p><p>El programador puede acceder a todos los datos de E/S y de bus de campo.</p><p>Características y aplicaciones:</p><ul><li>Control descentralizado para optimizar la compatibilidad con un PLC o PC</li><li>División de aplicaciones complejas en unidades funcionales independientes</li><li>Respuesta de error programable en caso de fallo del bus de campo</li><li>El procesamiento previo de la señal reduce las transmisiones al bus de campo</li><li>Control directo del equipo periférico para acortar los tiempos de respuesta del sistema</li><li>Controlador compacto y autónomo</li></ul>",
"mpn" : "750-838/021-000",
"sku" : "750-838/021-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001500021f43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMkwyaGxOUzh4TXprNU9Ua3pOell4TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU1XWTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwMGFjYzRiOTVkNzgzNDA2MzNkODEzYmRmYTI1MzdiZGU0NWYzMGYzZTY0Zjk2ZWRkMzMwNTQ5OThiOTcwNzM",
"gtin13" : "4050821072874",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-canopen/p/750-838_021-000"
}