{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador CANopen; 640/832 KB programma/RAM; D-Sub; extremo",
"description" : "<p>El controlador CANopen combina funcionalidad de control, interfaz de E/S y bus de campo en un solo dispositivo.</p><p>La programación de la aplicación cumple con la norma CEI 61131-3. </p><p>El programador puede acceder a todos los datos de E/S y de bus de campo.</p><p></p><p>Características y aplicaciones:</p><ul><li>Sistema de control centralizado apoyado en unidades de procesamiento descentralizadas</li><li>División de aplicaciones complejas en unidades funcionales independientes</li><li>Respuesta de error programable en caso de fallo del bus de campo</li><li>El procesamiento previo de la señal reduce las transmisiones al bus de campo</li><li>El equipo periférico puede controlarse directamente, reduciendo así los tiempos de respuesta del sistema (sin desvíos por el sistema de bus de campo CANopen)</li><li>Controlador compacto, autosuficiente</li></ul><br/><p></p><p><b>El dispositivo es ideal para entornos extremos gracias a las siguientes características:</b></p><ul><li>Rango de temperatura ampliado</li><li>Mayor inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética</li><li>Más resistencia a la vibración y al choque</li></ul>",
"mpn" : "750-838/040-000",
"sku" : "750-838/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700017929000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzJZUzh4TkRBd01EWTRPRGMxT0RneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56a3lPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkYmIxMDM5ZWIyY2E3ZDI2N2JlMzNmNjgzNzk0NWMwZTc1NTM4YWM3Mzc2N2I2NzhmYTM0ODBmY2IwZjBkOTk",
"gtin13" : "4050821460152",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-canopen/p/750-838_040-000"
}