{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador esclavo PROFIBUS; Rango de temperatura ampliado",
"description" : "<p>El controlador PROFIBUS DP/V1 combina funcionalidad de control, interfaz de E/S y bus de campo en un solo dispositivo. </p><p>La programación de la aplicación cumple con la norma CEI 61131-3. </p><p>El programador puede acceder a todos los datos de E/S y de bus de campo.</p><p>Características y aplicaciones:</p><ul><li>Control descentralizado para optimizar la compatibilidad con un PLC o PC</li><li>División de aplicaciones complejas en unidades funcionales independientes</li><li>Respuesta de error programable en caso de fallo del bus de campo</li><li>Procesamiento previo de la señal para reducir las transmisiones al bus de campo</li><li>Control directo del equipo periférico para acortar los tiempos de respuesta del sistema</li><li>Controlador compacto y autónomo</li></ul>",
"mpn" : "750-833/025-000",
"sku" : "750-833/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001500021d0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU2fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGlNUzh4TkRZNE56WTJORFV3TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU1XUXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiODRkZTY3YWE5OTYxNWI0MTk5YzRiMDYwNTE0MDYzZTY0NDEyMmUxOTU3OTJkOWNlMTVhMTdmNWUzM2M3Njg",
"gtin13" : "4045454504328",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-esclavo-profibus/p/750-833_025-000"
}