[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador EtherNet/IP; 4ª generación; 2 x ETHERNET; ECO",
"description" : "Este controlador puede utilizarse como controlador programable en redes de comunicación basadas en EtherNet/IP en combinación con WAGO I/O SYSTEM. <br/>El controlador detecta todos los módulos de E/S conectados y crea una imagen de proceso local. Esta imagen de proceso puede incluir una disposición mixta de módulos analógicos (transferencia de datos palabra por palabra) y digitales (transferencia de datos bit a bit).<br/>Dos interfaces ETHERNET y un switch integrado facilitan el cableado del bus de campo en una topología de línea. De esta forma, dejan de ser necesarios dispositivos de red adicionales como switches o concentradores. Ambas interfaces admiten negociación automática y Auto-MDI(X).<br/>El conmutador DIP puede otorgar el último byte de la dirección IP y también asignar la dirección IP.<br/>El controlador está diseñado para la comunicación de bus de campo en redes EtherNet/IP. También admite una amplia variedad de protocolos estándar de ETHERNET (p. ej., HTTP[S], BootP, DHCP, DNS, SNTP, [S]FTP, SNMP).<br/>Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del controlador. <br/>El controlador programable CEI 61131-3 puede desempeñar varias tareas simultáneamente.",
"mpn" : "750-823",
"sku" : "750-823",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-1363805-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaGlOUzh4TXprNU9UZ3lPREkzTVRFek5DOHlNREJmTVRNMk16Z3dOVjlFUlM1cWNHY3w1ODAxOTQ0NmI5YTAxYTQwM2Y5Mjg2ZWNkZDU5YTYyYmU5OTQzODA0ZWYzZmI2ODhiODk3MDllMDRhNDBlZTIx",
"gtin13" : "4055143889094",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-ethernet-ip/p/750-823"
}