{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador ETHERNET; 3ª Generación; SD Card Slot; Tecnología de telecontrol; Rango de temperatura ampliado",
"description" : "<p>El controlador ETHERNET puede utilizarse como controlador programable en redes de comunicación basadas en ETHERNET en combinación con WAGO I/O SYSTEM. </p><p>El controlador es compatible con todos los módulos digitales, analógicos y especiales de la serie 750/753, y admite velocidades de transmisión de 10/100Mbit/s.</p><p>Dos interfaces ETHERNET y un switch integrado facilitan el cableado del bus de campo en una topología de línea. De esta forma dejan de ser necesarios dispositivos de red adicionales como switches o concentradores. Ambas interfaces admiten negociación automática y Auto-MDI(X). </p><p>El conmutador DIP puede otorgar el último byte de la dirección IP y también asignar la dirección IP.</p><p>El controlador es compatible tanto con MODBUS/TCP como con EtherNet/IP para entornos industriales. También admite una amplia variedad de protocolos estándar de ETHERNET para facilitar su integración en entornos de TI (p. ej., HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Para uso en aplicaciones de telecontrol, los controladores 750-880/040-001 y -002 incluyen los protocolos de comunicación CEI 60870-5-101/-103-104, CEI 61850-7 y CEI 61400-25.</p><p>Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del controlador.</p><p>El controlador programable CEI 61131-3 puede desempeñar varias tareas simultáneamente e incorpora un reloj de tiempo real con condensador. </p><p>Memoria de datos de 1 MB disponible.</p><p>El controlador 750-880 está equipado con una ranura para tarjeta de memoria extraíble. La tarjeta de memoria se puede utilizar para transferir parámetros o archivos de dispositivos (p. ej., archivos de arranque) de un controlador a otro. La tarjeta SD de memoria puede utilizarse como unidad adicional y puede accederse a ella a través de FTP.</p>",
"mpn" : "750-880/025-001",
"sku" : "750-880/025-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001e000219c5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzRaQzh4TXprNU56azNOVEkwTURjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNV1V3TURBeU1UbGpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5ZmE4ZDFlOGM5NGY2MjgyYmNmODE3ZjkzYTc4ZjJjM2YxMDIxOGNkYTRjMzkyMzFhOGRiNWVkNGRiN2M1NTY",
"gtin13" : "4050821466475",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-ethernet/p/750-880_025-001"
}