{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador ETHERNET; 3ª Generación; SD Card Slot; Reducción de medios; Rango de temperatura ampliado",
"description" : "<p>En combinación con WAGO I/O System, el controlador ETHERNET gestiona redes ETHERNET que requieren una redundancia de medios rápida y segura. El controlador es compatible con todos los módulos digitales, analógicos y especiales de la serie 750/753, y admite velocidades de transmisión de 10/100Mbit/s.</p><p>La redundancia de medios requiere el uso del controlador en dos redes independientes, a las que se accede a través de dos direcciones IP diferentes (incluidos dos ID de MAC). No se puede establecer una comunicación cruzada entre dos canales separados. Las dos interfaces ETHERNET independientes permiten la conexión redundante de dos rutas de transmisiones (sin concentrador ni switch). Ambas interfaces admiten negociación automática y Auto-MDI(X). El conmutador DIP puede otorgar el último byte de ambas direcciones IP y también asignar la dirección IP (DHCP, BootP).</p><p>El controlador de redundancia de medios está diseñado para la comunicación del bus de campo a través de MODBUS/TCP en redes ETHERNET. También admite una amplia variedad de protocolos estándar de ETHERNET (p. ej., HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del controlador.</p><p>El controlador programable CEI 61131-3 puede desempeñar varias tareas simultáneamente e incorpora un reloj de tiempo real con condensador. </p><p>Memoria de datos de 1 MB disponible.</p><p>Para ampliar la memoria, el controlador 750-885 está equipado con una ranura para tarjeta de memoria extraíble.</p>",
"mpn" : "750-885/025-000",
"sku" : "750-885/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk",
"gtin13" : "4050821560968",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-ethernet/p/750-885_025-000"
}