[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Controlador flexROOM®", "description" : "<p>El controlador de automatización en edificios (BA) es ideal para las aplicaciones <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> de WAGO y se usa en distribuidores <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> de WAGO (serie 2854).</p><p></p><p>Las aplicaciones <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> ejecutadas con el controlador de aplicaciones WAGO se dividen en grupos funcionales. El controlador solo puede ejecutar estas aplicaciones si el grupo funcional de la aplicación es igual o inferior al grupo funcional del controlador. El controlador se entrega sin la aplicación.</p><p></p><p>En combinación con WAGO I/O SYSTEM, el controlador de aplicaciones puede utilizarse como controlador programable en redes de comunicación basadas en ETHERNET.</p><p>Dos interfaces ETHERNET y un switch integrado facilitan el cableado del bus de campo en una topología de línea. De esta forma dejan de ser necesarios dispositivos de red adicionales como switches o concentradores. Ambas interfaces admiten negociación automática y Auto-MDI(X).</p><p></p><p>El conmutador DIP puede otorgar el último byte de la dirección IP y también asignar la dirección IP.</p><p>El PLC es compatible tanto con MODBUS/TCP como con EtherNet/IP. También admite una amplia variedad de protocolos estándar de ETHERNET para facilitar su integración en entornos de TI (p. ej., HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).</p><p>Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del controlador. El controlador programable CEI 61131-3 puede desempeñar varias tareas simultáneamente e incorpora un reloj de tiempo real con condensador.</p><p>Memoria de datos de 1 MB disponible.</p><p>El PLC 750-884 está equipado con una ranura para tarjeta de memoria extraíble. La tarjeta de memoria se puede utilizar para transferir parámetros o archivos de dispositivos (p. ej., archivos de arranque) de un controlador a otro. La tarjeta SD de memoria puede utilizarse como unidad adicional y puede accederse a ella a través de FTP.</p>", "mpn" : "750-884", "sku" : "750-884", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000130001b1ff000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyaG1ZaTh4TkRZNE9UZ3pORE0yT1RBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBeFlqRm1aakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY4NjFmY2YwMDhhN2JiZWY5MzIxNjY2MWJlMWNjN2Y2ZGQ1MWIxODliN2EyODI3ZGY2OTlhZDk5ZjVmYjYyZTk", "gtin13" : "4050821465614", "category" : "Controladores", "url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-flexroom/p/750-884" }
[ { "id": "followUp", "label":"Successor model", "priority": 110 }, { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]