{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador KNX IP",
"description" : "<p>Este controlador puede alojar hasta dos dispositivos KNX lógicos simultáneamente.</p><ul><li>1. En combinación con WAGO I/O SYSTEM, el controlador KNX IP se utiliza como controlador de aplicaciones programables por el usuario en redes KNX IP. El controlador es compatible con todos los módulos digitales, analógicos y especiales de la serie 750/753. Permite alcanzar velocidades de transmisión de 10/100 Mbit/s y se puede programar conforme a CEI 61131‐3. La herramienta de programación permite crear objetos KNX de cualquier tipo (EIS/DPT). El sitio web de WAGO ofrece la posibilidad de realizar la programación a través de librerías que incluyen módulos funcionales prefabricados. El controlador admite un máximo de 253 objetos de comunicación, así como 254 direcciones de grupo y 254 asociaciones. DPT compatibles: todos (según la norma KNX 03_07_02 Datapoint Types V1.0).</li><li>2. En combinación con el módulo KNX/EIB/TP1, el controlador KNX IP 750‐849 pueden funcionar como enrutador en una red troncal IP (ETHERNET). El enrutador no necesita ninguna aplicación CEI para funcionar.</li></ul><p>Ambos dispositivos se ponen en marcha y configuran en ETS3/4 utilizando la base de datos de productos de WAGO. El software incluye un complemento que se instala automáticamente y se abre para la configuración. </p><p>El controlador KNX IP incorpora un conmutador integrado de 2 puertos a 10/100 Mbit/s, que permite crear fácilmente una estructura de línea sin componentes de red adicionales. El número máximo de controladores que se pueden conectar en serie es de 20.</p><p>Para aplicaciones basadas en web dispone de un servidor interno.</p><p>El controlador proporciona 512 KB de memoria de programa, 256 KB de memoria de datos y 24 KB de memoria de retención. Es capaz de realizar múltiples tareas, tiene un reloj en tiempo real con batería y se basa en una CPU de 32 bits. El controlador ofrece muchos protocolos de aplicación diferentes para tareas de control (MODBUS, KNXnet/IP) o para la administración y diagnóstico del sistema (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP y SMTP).</p><p>El número de módulos KNX/EIB/TP1 (750-646) admitidos por el controlador KNX IP no depende de la aplicación.</p>",
"mpn" : "750-849",
"sku" : "750-849",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454633073",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-knx-ip/p/750-849"
}