{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador LonWorks®",
"description" : "<p>El controlador LONWORKS<sup>®</sup> es una ampliación de WAGO I/O SYSTEM.</p><p>La programación de la aplicación cumple con la norma CEI 61131-3. </p><p>El programador puede acceder a todos los datos de E/S y de bus de campo.</p><p>Características y aplicaciones:</p><p>Además del chip Neuron, el controlador LONWORKS<sup>®</sup> cuenta con un procesador de host (40 MHz) programable a través de WAGO-I/O-PRO.</p><p>El uso del programa generado con WAGO-I/O-PRO permite direccionar y procesar todos los tipos de módulos disponibles con un máximo de 248 canales de entrada y salida digitales o 124 canales de entrada y salida analógicas, así como los módulos con funciones especiales.</p><p>La conexión del chip Neuron se realiza mediante las variables CEI-61131-3 con direcciones especiales, que se pueden importar a través del complemento PRIO LNS, conforme a LNS<sup>TM</sup>, y asignar a un máximo de 52 variables de red.</p><p>A cada variable de la red se puede asignar un tipo discrecional de variable estándar (SNVT).</p><p>El complemento TOPLON® PRIO admite todos los SNVT disponibles de la lista de SNVT maestros de LONMARK<sup>®</sup> (longitud de 1-31 byte).</p><p>Las variables de red pueden asignarse arbitrariamente a SNVT. De este modo, se garantiza una gran interoperatividad con productos conformes a LONMARK de otros fabricantes.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-lonworks/p/750-819"
}