[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador PFC100; FG0; 2 x ETHERNET",
"description" : "<p>Los controladores están diseñados para procesar aplicaciones de WAGO. Estos controladores se distinguen por una versión especial del código.</p><p>La aplicación se puede descargar en nuestro sitio web con el código correspondiente. Consulte la documentación de la aplicación para obtener más información.</p><p>Los controladores también pueden utilizarse con sus propias aplicaciones, ya que, además de usar las aplicaciones de WAGO, ofrecen todas las posibilidades de la norma correspondiente.</p><p>Programación según CEI 61131-3</p><ul><li>Programable a través de <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Conexión directa de módulos de E/S de WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurable), RS-232/485</li><li>Sistema operativo Linux con RT-Preempt Patch</li><li>Configuración a través de <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> o la interfaz de Web-Based Management</li><li>Sin matenimiento</li></ul><br/><br/>Aplicación de software indicada: <br/><ul><li>recopilación de datos de máquina con MTConnect</li></ul>",
"mpn" : "750-8101/000-010",
"sku" : "750-8101/000-010",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120000b0e9000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM2fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZ3paQzh4TkRZNU1UY3hNemt3T0RjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd1lqQmxPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4ZDA1M2ExZDYwMzg5NjZjMTRlZWUxMzVlZmYyM2Q2ODliMzVlYjhiMGYyMmY3NjA2YWU4YzBhMjA5ZTFlY2Y",
"gtin13" : "4055143670128",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-pfc100/p/750-8101_000-010"
}