{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador PFC200 (PAC); FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485",
"description" : "<p>Los controladores están diseñados para procesar aplicaciones de WAGO. Estos controladores se distinguen por una versión especial del código.</p><p>La aplicación se puede descargar en nuestro sitio web con el código correspondiente. Consulte la documentación de la aplicación para obtener más información.</p><p>Los controladores también pueden utilizarse con sus propias aplicaciones, ya que, además de usar las aplicaciones de WAGO, ofrecen todas las posibilidades de la norma correspondiente.</p><p>Programación según CEI 61131-3</p><ul><li>Programable a través de WAGO-I/O-PRO V2.3 o <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Conexión directa de módulos de E/S de WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurable), RS-232/485</li><li>Sistema operativo Linux con RT-Preempt Patch</li><li>Configuración a través de CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> o la interfaz de Web-Based Management</li><li>Sin matenimiento</li></ul><br/><br/>Aplicación de software indicada: <br/><ul><li>recopilación de datos de máquina con MTConnect</li><li>Gestión de la iluminación</li></ul>",
"mpn" : "750-8202/000-012",
"sku" : "750-8202/000-012",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000260003dff0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzA5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZ3hOQzh4TWpJMk5UZ3pOalkzTlRFd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNall3TURBelpHWm1NREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU1YWIwYmE1NzEyYzkwODdiOTk5Njk1MzVmNjlmNTJjZDNmYzAyN2IxODdjNDM1Y2UwZGQ3N2ZlYjJhNDMxZDE",
"gtin13" : "4055143544610",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-pfc200-pac/p/750-8202_000-012"
}