[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador PFC200 (PAC); 2ª Generación; 4 x ETHERNET; Rango de temperatura ampliado",
"description" : "El controlador PCF200 es un PLC compacto diseñado para el sistema modular WAGO-I/O-SYSTEM. Además de las interfaces de red y bus de campo, el controlador es compatible con todos los módulos digitales, analógicos y especiales de las series 750/753. <br/>Cuatro interfaces ETHERNET y un interruptor integrado permiten realizar conexiones en una topología de línea y estrella. Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del PFC200.<br/>Las aplicaciones más habituales del PFC200, además de la industria de procesos y la automatización en edificios, incluyen el control básico de maquinaria y equipos (p. ej., sistemas de empaquetado, envasado y fabricación, así como maquinaria de transformación de textil, metal y madera).<br/><br/>Ventajas:<br/><ul><li>Programación según CEI 61131-3</li><li>Programable a través de WAGO-I/O-PRO V2.3 o <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> </li><li>Conexión directa de módulos de E/S de WAGO</li><li>4 x ETHERNET (configurable)</li><li>Sistema operativo Linux® con RT-Preempt Patch </li><li>Configuración a través de CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> o la interfaz de usuario de Web-Based Management </li><li>Sin matenimiento</li></ul>",
"mpn" : "750-8210/025-000",
"sku" : "750-8210/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-4768390-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyaGhNUzh4TkRRME9URXhOamd3TnpFNU9DOHlNREJmTkRjMk9ETTVNRjlFUlM1cWNHY3wyOTgyMTQ2NjYyMjY2NWI2OWVhZGQ1Yzc5ZTFhMWFhNjUwMzQ5NWM5M2ZjZmZiZDU4ZWZlOWY5YjQ2MjkxNTMz",
"gtin13" : "4055143981156",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-pfc200-pac/p/750-8210_025-000"
}