[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador PFC200 (PAC); 2ª Generación; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnología de telecontrol; Rango de temperatura ampliado; ECO",
"description" : "<p>El controlador PCF200 es un PLC compacto diseñado para el sistema modular WAGO-I/O-SYSTEM. Además de las interfaces de red y bus de campo, el controlador es compatible con todos los módulos digitales, analógicos y especiales de las series 750/753. </p><p>Dos interfaces ETHERNET y un interruptor integrado permiten realizar conexiones en una topología de línea. </p><p>Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del PFC200.</p><p>Las aplicaciones más habituales del PFC200, además de la industria de procesos y la automatización en edificios, incluyen el control básico de maquinaria y equipos (p. ej., sistemas de empaquetado, envasado y fabricación, así como maquinaria de transformación de textil, metal y madera).</p><p>Programación según CEI 61131-3</p><ul><li>Programable a través de WAGO-I/O-PRO V2.3 </li><li>Conexión directa de módulos de E/S de WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurable), RS-232/485 </li><li>Sistema operativo Linux con RT-Preempt Patch </li><li>Configuración a través de CODESYS o la interfaz de Web-Based Management </li><li>Sin matenimiento</li></ul>",
"mpn" : "750-8212/025-002",
"sku" : "750-8212/025-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002700033201000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkyfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyaGxPQzh4TWpnM056YzVNVFk1TURjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16SXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1NmNiNzU2MDZjY2I5YTdjMDM5ODA5MzM2OGI4NWE3MjJiZGQ0YzZlNzlhOTgwY2IxYjY5YzkxMzliZWYwNjQ",
"gtin13" : "4055143765077",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-pfc200-pac/p/750-8212_025-002"
}