[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador PFC200 (PAC); 2ª Generación; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, módulo móvil de telecontrol 4G; Versión UE; Rango de temperatura ampliado",
"description" : "El controlador PCF200 es un PLC compacto diseñado para el sistema modular WAGO-I/O-SYSTEM. Además de las interfaces de red y bus de campo, este controlador es compatible con todos los módulos de entrada/salida digitales y analógicas, así como con los módulos especiales de las series 750/753.<br/>Dos interfaces ETHERNET y un interruptor integrado permiten realizar conexiones en una topología de línea.<br/>El módem celular proporciona una conexión inalámbrica a internet e incluye licencia radioeléctrica para los países de la UE (otros países bajo pedido).<br/>Un servidor web integrado proporciona opciones de configuración al usuario y muestra la información de estado del PFC200.<br/>Las aplicaciones más habituales del PFC200, además del control básico de maquinaria y equipos o la automatización en edificios, incluyen el registro de datos descentralizado para la industria de procesos.<br/><br/>Ventajas:<br/><ul><li>Programación según CEI 61131-3</li><li>Programable a través de <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Conexión directa de módulos de E/S de WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurable), RS-232/-485</li><li>Sistema operativo Linux® con RT-Preempt Patch</li><li>Configuración a través de <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> o la interfaz de usuario Web-Based Management</li><li>Sin matenimiento</li></ul>",
"mpn" : "750-8217/025-000",
"sku" : "750-8217/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2272764-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZzBaUzh4TkRBd016RTROVGszTlRNeU5pOHlNREJmTWpJM01qYzJORjlFUlM1cWNHY3wwMGVmYzdkZDNlMDc5NzlhOThkZDUzZDdiZWZmZmZiOWZjMWIwNGVmYjBiYjUxZTQ1NDQ4YjljZGYzYmFkZTAy",
"gtin13" : "4055143984331",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controlador-pfc200-pac/p/750-8217_025-000"
}