{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controler MODBUS; RS-485; 115,2 kbaudios; Rango de temperatura ampliado",
"description" : "<p>El controlador MODBUS es una ampliación de WAGO I/O SYSTEM.</p><p>Este controlador combina un acoplador de bus de campo Modbus de WAGO con la funcionalidad del PLC. </p><p>La programación de la aplicación cumple con la norma CEI 61131-3. </p><p>El programador puede acceder a todos los datos de E/S y de bus de campo.</p><p>Características y aplicaciones:</p><ul><li>Control descentralizado para optimizar la compatibilidad con un PLC o PC</li><li>División de aplicaciones complejas en unidades funcionales independientes</li><li>Respuesta de error programable en caso de fallo del bus de campo</li><li>Procesamiento previo de la señal para reducir las transmisiones al bus de campo</li><li>Control directo del equipo periférico para acortar los tiempos de respuesta del sistema</li><li>Controlador compacto y autónomo</li></ul>",
"mpn" : "750-815/325-000",
"sku" : "750-815/325-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001a00017cc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3pOeTh4TWpVM01qSTVPREU0TWpZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeE4yTmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdhMGZkMDUwNzY0ODU5NjI1NWVlNGU4MjkwNjllNmNkODljY2QwODQ3MGZjNTY5NDJmNzRiZDhhYWYyMDVkOTY",
"gtin13" : "4055143079914",
"category" : "Controladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/controladores/controler-modbus/p/750-815_325-000"
}