{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Aislador pasivo, 1 canal; Señal de entrada de corriente; Señal de salida de corriente; Alimentación a través de entrada; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm²",
"description" : "<p><b>Short description:</b></p><p>This passive isolator (1‐channel) electrically isolates and filters 0(4)–20 mA standard analog signals, while drawing power for signal transmission from the input circuit. The connected sensor supplies the passive isolator with the required power to energize the connected load.</p><p><b>Features:</b></p><ul><li>No additional supply voltage required</li><li>Safe 2-way isolation with 3 kV test voltage per EN 61010-1</li></ul>",
"mpn" : "857-451",
"sku" : "857-451",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000100000cb2f000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZ3hNeTh4TkRRNE1ESTVNREUxTWpRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEF3TURBd1kySXlaakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMxMjFiODlhNDI3MTkwMDRmMzNhOWRjNmMwY2YzZDFkYTBmMDJjYThlNjJhYTM0OTVjMTFiODQyZTc4MjgwMzU",
"gtin13" : "4045454471323",
"category" : "Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento",
"url" : "https://www.wago.com/es/convertidores-de-se%C3%B1al-y-amplificadores-de-aislamiento/aislador-pasivo-1-canal/p/857-451"
}
Aislador pasivo, 1 canal; Señal de entrada de corriente; Señal de salida de corriente; Alimentación a través de entrada; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm²