{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Amplificador de aislamiento; Señal de entrada de tensión; Señal de salida de corriente; Tensión de alimentación 24V DC; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm²",
"description" : "<p><b>Short description:</b></p><p>This pre-configured signal conditioner converts, amplifies, filters and electrically isolates analog standard signals.</p><p><b>Features:</b></p><ul><li>Input/output: current or voltage signal </li><li>Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage per EN 61140</li></ul>",
"mpn" : "857-412",
"sku" : "857-412",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200000580000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyaGtaaTh4TkRRNE1ETTNPRGsxTXpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd01EVTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4N2Q2Y2Y3YjRkNTJiOGU0ZjFhZGYyYWQ5Y2U5ZjAwOWIwZWE5OTJhMjkzZjVlNzQ5MzIzNDdjZGRhMTdkOTM",
"gtin13" : "4045454471309",
"category" : "Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento",
"url" : "https://www.wago.com/es/convertidores-de-se%C3%B1al-y-amplificadores-de-aislamiento/amplificador-de-aislamiento/p/857-412"
}