[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Amplificador de aislamiento; Señal bipolar de entrada de corriente y tensión; Tensión de alimentación 24V DC; Ancho de montaje 6mm",
"description" : "<p><b>Short description:</b></p><p>This signal splitter converts, amplifies, filters and electrically isolates standard analog signals. In addition, the input signal is split into two separate outputs.</p><p><b>Features:</b></p><ul><li>Two configurable voltage/current outputs</li><li>Switchable limit frequency</li><li>Safe 4-way isolation with 3 kV test voltage per EN 61010-1</li></ul>",
"mpn" : "857-424",
"sku" : "857-424",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8120138-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaGpOeTh4TWprME1UZ3pPRGMwTlRZek1DOHlNREJmT0RFeU1ERXpPRjlFUlM1cWNHY3w2MDA5MTk4MDcyOWU4ZWQwNjI4NzQ2ZjEyYzJiY2RhYzIwZmI1YWZlOWRiM2U5NWQ2NmU4MTRlN2I0MWU1ZTA4",
"gtin13" : "4055143595476",
"category" : "Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento",
"url" : "https://www.wago.com/es/convertidores-de-se%C3%B1al-y-amplificadores-de-aislamiento/amplificador-de-aislamiento/p/857-424"
}