[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Convertidor de corriente; Entrada para bobinas Rogwoski; Señal de salida de corriente y tensión; Salida digital; Configuración por software; Tensión de alimentación 24V DC; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm²",
"description" : "<p><b>Short description:</b></p><p>This Rogowski Signal Conditioner records RMS values from alternating currents via Rogowski coil, converting the input signal into an standard analog signal on the output side.</p><p><b>Features:</b></p><ul><li>PC configuration interface</li><li>Supports different Rogowski coil types</li><li>Digital switching output (configurable switching thresholds)</li><li>True RMS measurement (TRMS)</li><li>Configurable output signal</li><li>Configuration via DIP switch</li><li>Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage per EN 61140</li><li>No current bar interruption during installation</li><li>Measurement range overflow indication</li></ul>",
"mpn" : "857-552",
"sku" : "857-552",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000018000068a9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyaGpaUzh4TkRRNE1ETTRNamc0TlRreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGd3TURBd05qaGhPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwMTcxNmJlYjAzODc5NzhiNmZhNWVlZmZlYzE3YjRiMjAyYjgzZWE3YmY3NjQwOGNiMjM4MmFmYjNlNzEwYzI",
"gtin13" : "4050821476917",
"category" : "Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento",
"url" : "https://www.wago.com/es/convertidores-de-se%C3%B1al-y-amplificadores-de-aislamiento/convertidor-de-corriente/p/857-552"
}
Convertidor de corriente; Entrada para bobinas Rogwoski; Señal de salida de corriente y tensión; Salida digital; Configuración por software; Tensión de alimentación 24V DC; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm²