{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Convertidor de frecuencia; Señal de salida de corriente y tensión; Configuración por software; Tensión de alimentación 24V DC; Ancho de montaje 6mm",
"description" : "<p><b>Short description:</b></p><p>This frequency signal conditioner collects 0.1–120 kHz signals from NAMUR, NPN or PNP sensors and converts them into a standard analog signal. </p><p><b>Features:</b></p><ul><li>PC configuration interface</li><li>Signal acquisition from NAMUR, NPN or PNP sensors</li><li>Calibrated measurement range switching</li><li>Safe 3-way isolation with 2.5 kV test voltage per EN 61140</li></ul>",
"mpn" : "857-500",
"sku" : "857-500",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100008b81000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUwfGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyaGpaaTh4TkRRNE1ETTVOVFEyT0Rnek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd09HSTRNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAzY2M4Y2VlZDBkZDc1NGM5ZTJkY2UyNGU3ZjA2ZjQ1MGFlZGM1YTRhYTQxYTZmMzdlZDBmMWFjMGQ1Yzk3YzU",
"gtin13" : "4050821226741",
"category" : "Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento",
"url" : "https://www.wago.com/es/convertidores-de-se%C3%B1al-y-amplificadores-de-aislamiento/convertidor-de-frecuencia/p/857-500"
}