[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Transformador de intensidad con núcleo dividido; Corriente asignada primaria 250A; Corriente asignada secundaria 1A; Potencia asignada 0,2VA; Clase de precisión 1; Longitud del conductor 3m", "description" : "<b>Breve descripción:</b><br/>Los compactos transformadores de intensidad con núcleo dividido de WAGO<br/>son ideales para reacondicionar los sistemas existentes. Resultan ideales en aplicaciones en las que<br/>no se debe interrumpir el circuito de corriente.<br/>La precisión del transformador permite obtener mediciones de<br/>corriente extremadamente exactas. Los transformadores de intensidad con núcleo dividido<br/>pueden suministrar la potencia nominal especificada<br/>en el extremo del cable secundario. Todos los transformadores se suministran<br/>con cables codificados por colores. También incluyen dos sujetacables<br/>resistentes a los rayos UV para una instalación sencilla y segura.<br/><b>Características:</b><br/><ul><li>Relaciones de transformación de 250 A (lado primario) y 1 A (lado secundario)</li><li>Sin interrupción del cable de medición</li><li>Ideal para usar en espacios muy reducidos</li><li>Montaje rápido</li><li>Para uso alrededor de cables aislados de hasta 18 mm de diámetro</li><li>Compacto y con charnela</li><li>Cable de conexión codificado por colores de 3 m</li></ul>", "mpn" : "855-3001/250-001", "sku" : "855-3001/250-001", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000190003f074000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyaGlNeTh4TkRZNU1qQTBNRFV3TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGt3TURBelpqQTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkyZGJmYTRhZGU2MjVkZjU4ZjA2MDBiMjU2NjMyNDc0NWY1MWI4OTRkYWY3OTE1NTUzZjIzOGE2NjBmYWZkODc", "gtin13" : "4050821880684", "category" : "Energy Measurement Technology", "url" : "https://www.wago.com/es/energy-measurement-technology/transformador-de-intensidad-con-n%C3%BAcleo-dividido/p/855-3001_250-001" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]
Item no. 855-3001/250-001

Transformador de intensidad con núcleo dividido; Corriente asignada primaria 250A; Corriente asignada secundaria 1A; Potencia asignada 0,2VA; Clase de precisión 1; Longitud del conductor 3m

Item no. 855-3001/250-001
Transformador de intensidad con núcleo dividido
Item no. 855-3001/250-001
Transformador de intensidad con núcleo dividido