[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Topicos 28 de julio de 2020
EnOcean, la tecnología de radiofrecuencia sin batería en edificios

EnOcean ofrece la máxima comodidad con un consumo de energía reducido. Controle con total facilidad, por ejemplo, luces y cortinas de forma inalámbrica con los módulos de radio EnOcean, para crear conceptos de automatización en edificios innovadores desde el punto de vista técnico y estético.

Ventajas:

  • Sin mantenimiento gracias a la «captación de energía»
  • Amplio rango: hasta 300 metros al aire libre y en torno a 30 metros en edificios

  • Número ilimitado de sensores
  • Cuatro mil millones de números de códigos garantizan una asignación inequívoca de transmisores y receptores

Productos EnOcean de WAGO

Descripción general de EnOcean

Los interruptores de radio y los sensores basados en la tecnología EnOcean aprovechan la energía ambiente para alimentar, por ejemplo, interruptores a partir de la fuerza de accionamiento o sensores con energía lumínica. Este proceso, denominado «captación de energía», genera niveles de energía de 50 µW, suficientes para transmitir señales de radio a distancias de hasta 300 m al aire libre (30 m en el interior de edificios). EnOcean establece comunicación a través de pasarelas con todos los sistemas de bus disponibles (p. ej., KNX o BACnet) en el edificio. Cada transmisor tiene una dirección única y se comunica con una unidad receptora. A pesar de la poca energía disponible, estos dispositivos electrónicos altamente eficientes pueden transmitir la señal varias veces, garantizando así una elevada fiabilidad de transmisión.

EnOcean: Automatización en edificios sin perforar

Una de las grandes ventajas que ofrece EnOcean es la posibilidad de montar interruptores y sensores EnOcean en muros o superficies de cristal de todo el edificio sin tener que realizar ningún agujero. EnOcean es especialmente útil cuando las renovaciones planinficadas dificultan o incluso impiden la instalación del cableado. Además, la apariencia o los materiales (p. ej., paredes de cristal) también pueden inclinar la balanza hacia la tecnología EnOcean.

Ventajas de WAGO y EnOcean:

EnOcean es una tecnología que ofrece numerosas ventajas, especialmente cuando se combina con otros sistemas de bus (p. ej., DALI o SMI). Además, la gama de productos de WAGO incluye interfaces para todos los subsistemas pertinentes. Si una solución global lo requiere, también pueden combinarse con los controladores WAGO. EnOcean se utiliza en combinación, por ejemplo, con las soluciones flexROOM® y de gestión de la iluminación de WAGO.

enocean.jpg
Tecnología radioeléctrica EnOcean con WAGO
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Relacionado con EnOcean

Productos

KNX: el estándar en tecnología de sistemas de hogar y edificios

Planificación y control de soluciones eficientes de energía para aumentar la funcionalidad y la comodidad y reducir simultáneamente los costes de la energía

logo_knx_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos de automatización en edificios

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg