Item no. 731-140/048-000 Borna de paso apilable; Conexión conductor/pin bucle; Espesor de chapa 1,5mm; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 10 polos; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 3 mmL1 = L + 5.8 mmL2 = L1 + 6.4 mmfor plate thickness up to 1.5 mm Item no. 731-140/048-000 Borna de paso apilable Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure Item no. 731-140/048-000 Borna de paso apilable Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar {{ label }} Configure