Item no. 231-639/023-000 Borna para placas de circuito impreso; 2,5 mm²; Paso 5,08 mm; 9 polos; CAGE CLAMP®; Brida de sujeción; 2,50 mm²; naranja Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 3 mmL1 = L + 5.8 mmL2 = L1 + 6.4 mmfor plate thickness up to 1.5 mm Item no. 231-639/023-000 Borna para placas de circuito impreso Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 231-639/023-000 Borna para placas de circuito impreso Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure