![MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-3046-Energy-Management-KeyVisual-EDM-Stage-2000x1125-v2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3pOUzh4TkRJd01qVTFOREkxTXpNME1pOHlNREJmVFUwdE16QTBObDlGYm1WeVozbGZUV0Z1WVdkbGJXVnVkRjlMWlhsV2FYTjFZV3hmUlVSTlgxTjBZV2RsWHpJd01EQjRNVEV5TlY5Mk1pNXFjR2N8MjhlNmJmMDUxY2JjNzNiOWM2ZTBmNGQ1NDJjMzNhNTU0ODg5MGE4NWI1ZjE3ZWQ4MDNmNDE2NDQzYjc0YmNhZA)
![MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-3046-Energy-Management-KeyVisual-EDM-Stage-2000x1125-v2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3pOUzh4TkRJd01qVTFOREkxTXpNME1pOHlNREJmVFUwdE16QTBObDlGYm1WeVozbGZUV0Z1WVdkbGJXVnVkRjlMWlhsV2FYTjFZV3hmUlVSTlgxTjBZV2RsWHpJd01EQjRNVEV5TlY5Mk1pNXFjR2N8MjhlNmJmMDUxY2JjNzNiOWM2ZTBmNGQ1NDJjMzNhNTU0ODg5MGE4NWI1ZjE3ZWQ4MDNmNDE2NDQzYjc0YmNhZA)
WAGO
Gestión eficiente de energía
¡La eficiencia es así de fácil!
Componentes de gestión de los datos de energía
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Visión general de los productos
Productos y tecnologías para sus aplicaciones
El interruptor de valor límite RTD de WAGO para sensores, potenciómetros y resistencias supervisa y muestra señales de hasta dos umbrales de conmutación.
Con una sola vuelta, y sin herramientas: los puntos de medida de tensión de la serie 855 de WAGO obtiene de forma sencilla y segura la tensión de medición (con fusible) de un conductor aislado.
La bobina Rogowski de la serie 855 de WAGO es una bobina con núcleo cerrado de aire, dividido y no magnético.
Los compactos transformadores de intensidad con núcleo abierto de la serie 855 de WAGO son ideales para reacondicionar los sistemas existentes.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 ofrece una gama completa de soluciones optimizadas para aplicaciones de medición de energía.
Gracias a CODESYS 3 y Linux® el controlador eficiente para la automatización incluye niveles más elevados de ciberseguridad para dotar a su proyecto de un diseño, control y visualización fiables.
También puede interesarle
Progresar con WAGO
Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la gestión energética. Conozca aquí los ámbitos en los que también estamos trabajando.
Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación.