[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Grupos de dispositivos para aumentar la seguridad

Al igual que los dispositivos, los gases, vapores y polvo se dividen en varios grupos atendiendo a sus propiedades. Esta división permite seleccionar más fácilmente los dispositivos correctos para los distintos gases, vapores y polvos.

Hasta la introducción de la norma EN 60079 0:2009, los dispositivos cuyo uso estaba permitido en las zonas peligrosas se dividían en dos grupos. Desde su entrada en vigor, ha habido tres: 1, 2 y 3.

WAGO en la protección contra explosiones

Principios de protección contra explosiones

Todo lo que necesita saber sobre la protección contra explosiones de un vistazo.

Clasificación de los grupos de dispositivos

  • Grupo I: Dispositivos para minas con grisú
  • Grupo II: Dispositivos para uso en áreas sujetas a explosiones de gas (no minas)
  • Grupo III: Dispositivos para uso en áreas con polvo inflamable (no minas)

Los dispositivos eléctricos del Grupo II se subdividen a su vez en los grupos IIA, IIB e IIC, dependiendo del tipo de atmósfera sujeta a explosiones. Esta asignación afecta a la carcasa con aislamiento resistente a la presión (Ex d) y a la seguridad intrínseca (Ex i) de los tipos de protección contra deflagración.

Los dispositivos para áreas con polvo inflamable se subdividen también en los siguientes grupos, dependiendo del tipo de polvo:

  • Pelusa inflamable
  • Polvo dieléctrico
  • Polvo conductor

División de dispositivos

GrupoGasSeparación máxima de seguridad experimental (MESG)Corriente mínima de ignición (MIC)
IIAPropano>0,9 mm>0,8
IIBEtileno0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHidrógeno>0,5 mm<0,45

Más información aquí

¿Qué ocurre durante una explosión, qué factores son importantes, y de qué medidas de protección disponemos? Todo lo que necesita saber sobre ATEX, zonas Ex, categorías de protección frente a deflagración, etc.

Medidas de protección Ex

Más información

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Divisiones de zonas

Dependiendo del tipo de materiales presentes, las zonas peligrosas no exponen al mismo nivel de riesgo. La frecuencia y duración de aparición de cada una de estas sustancias imponen diferentes requisitos de protección al equipo operativo.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Directivas, normas y regulaciones

Los requisitos impuestos a los equipos eléctricos utilizados en lugares peligrosos se dividen en niveles: Para alcanzar el nivel más alto posible de seguridad, es necesario cumplir con resoluciones, directivas y normas tanto nacionales como internacionales. Le ofrecemos una descripción general de las normativas y recomendaciones más importantes, como por ejemplo, la Directiva ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Tipos de protección

En áreas con riesgo de explosión solo está permitido el uso de equipos protegidos contra explosiones. Las categorías de protección frente a deflagración son medios constructivos y eléctricos que se instalan en el equipo y se engloban en el marco de los medios secundarios de protección contra explosiones.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fuentes de ignición

Cuando no es posible prevenir la formación de una atmósfera explosiva en el lugar de trabajo, se lleva a cabo la protección contra explosiones secundarias. Las medidas secundarias incluyen la prevención de cualquier fuente de ignición en el área Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

¿Qué es una explosión?

Ex|plo|si|ón; -s <lat.> (explosio) significa «liberación bajo presión». ¿Qué ocurre durante una explosión, qué factores son importantes, y de qué medidas de protección disponemos? Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la protección contra explosiones.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Productos WAGO de protección contra explosiones

Automatización

Preparado para áreas Ex

¿Automatización en condiciones ambientales adversas? Los productos y soluciones WAGO está especialmente diseñados para ello.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnología de conexión

Protección inclusiva contra explosiones

Aprobado para áreas Ex: los productos WAGO forman conexiones seguras incluso en las condiciones más extremas

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Soluciones de protección contra explosiones de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más del área de la tecnología de procesos

Ya sea automatización modular de procesos, protección contra explosiones, ciberseguridad o Procesos 4.0, WAGO ofrece soluciones para cada desafío al que se enfrenta la industria.

Procesos 4.0

Cadenas de valor inteligentes

Transformar y rediseñar digitalmente los procesos: WAGO es su partner de confianza para el desarrollo personal y la implantación.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automatización de procesos modular

DIMA es el futuro

Los conceptos de sistemas modulares son la solución a las constantemente cambiantes demandas del mercado. WAGO le ayuda en el proceso de desarrollo.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg