[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Digitalización del mercado de la energía

Los proveedores de energía necesitan cambiar su forma de pensar. No pueden limitarse a vender energía verde sin más, también deben organizar y comercializar la flexibilidad indispensable para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Esto significa poder controlar el sistema de energía desde la producción al consumo a través de redes de comunicación inteligente. WAGO contribuye a la digitalización del sector energético y al diseño de redes inteligentes con modernas tecnologías de control y medición, secundadas por soluciones de software que hacen posible una conexión sencilla y segura a la nube.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Generación de Energía Renovable

Con el aumento de la proporción de fuentes de energías renovables, surge la necesidad de supervisar constantemente a los proveedores y subestaciones descentralizados. Estos datos deben archivarse, analizarse y transmitirse de manera segura. Los sistemas de automatización de WAGO tienen la solución: son compactos, se pueden utilizar en numerosas interfaces y protocolos de bus de campo y ofrecen un elevado nivel de disponibilidad - incluso en condiciones de bajas o altas temperaturas. Gracias a los módulos Ex i de seguridad intrínseca que componen WAGO-I/O-SYSTEM, su uso en áreas peligrosas, como las plantas de biogas, no representa ningún problema.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Integración de proveedores descentralizados

En las centrales eléctricas virtuales, generadores descentralizados como los aerogeneradores, las instalaciones de almacenamiento y las cargas modulables se convierten en una reserva flexible (y regulable). Su sincronización inteligente alivia las cargas depositadas en la red eléctrica. Los controladores programables de bus de campo para aplicaciones de telecontrol de WAGO facilitan su combinación: cumplen con los requisitos de la norma de comunicación VHPready 4.0, garantizando la conexión sin problemas de los sistemas a la central eléctrica virtual. VHPready actúa como un traductor que hace posible que los centros y los sistemas de control se entiendan entre ellos.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Redes eléctricas

Las redes, incluida su automatización y técnica de telecontrol, son preparadas para la modernización. Los controladores WAGO proporcionan importantes datos de red, permitiendo a los operadores de red intervenir de forma automatizada cuando es necesario. También en el ámbito del suministro de gas y calor, la tecnología de WAGO confiere control y acceso a todos los datos de los sistemas conectados a las redes desde cualquier punto conectado. Con el concepto de seguridad especial del controlador PFC200, WAGO sigue todas las directrices de ciberseguridad pertinentes.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Sistemas de almacenamiento de Energía

Los sistemas de almacenamiento compensan la fluctuante generación de energía verde, aliviando la carga depositada en la red eléctrica. La técnica de telecontrol de WAGO es la base de los sistemas de almacenamiento. Registra todos los valores medidos, como por ejemplo, los datos de potencia introducida de las plantas de energía solar o de los aerogeneradores, y facilita la supervisión y un control específico del cliente del almacenamiento. Por ejemplo, si la frecuencia de la red principal aumenta a causa de una elevada potencia introducida obtenida de energías renovables, la batería o la planta de gas o calor reciben la orden de eliminar el exceso de corriente de la red.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg
En vista de la cada vez mayor descentralización y la inestable generación de energía, los elementos individuales del sistema de energía deben conectarse unos con otros de manera inteligente. WAGO ofrece muchas soluciones para responder a estos retos:

Producción de energía

En vista de la cada vez mayor descentralización y la inestable generación de energía, los elementos individuales del sistema de energía deben conectarse unos con otros de manera inteligente. WAGO ofrece muchas soluciones para responder a estos retos:

  • Adquisición y supervisión de los datos de energía
  • Comunicación a través de protocolos de telecontrol
  • Gestión de parques eólicos y de energía solar
  • Gestión de almacenamiento de energía

Distribución eléctrica

Para poder transmitir la electricidad verde libremente y distribuirla de forma segura incluso la instalación más pequeña, hay que modernizar la red eléctrica. WAGO dispone de numerosas soluciones para ello:

  • Gestión de potencia introducida de acuerdo con EEG
  • Control y regulación de sistemas de media tensión, por ejemplo
  • Soluciones de telecontrol para proporcionar energía de control
  • Ciberseguridad

Temas y soluciones para hoy y mañana

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Productos

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatizamos donde otros desisten - de manera fiable y económica, ¡en áreas de riego como zona 0/20!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Productos

Transformadores de intensidad y tomas de medida de tensión

Máximo rendimiento energético sostenible: WAGO le ofrece la solución perfecta para cada paso hacia ese objetivo.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Productos

Elevando el rendimiento al máximo con TOPJOB® S

Solo tiene que enchufarlas y listo: con las bornas de carril TOPJOB® S, puede realizar conexiones de forma rápida, directa y segura en cualquier lugar del mundo, en cualquier aplicación.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Productos

Bornas para placas de circuito impreso (PCB) para electrónica de potencia

Más compactas pero igual de fiables: las exigencias impuestas a la electrónica de potencia son elevadas Responda a estas exigencias con las bornas para PCB de WAGO

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Productos

POWER CAGE CLAMP para aplicaciones con corrientes elevadas

Fuerza de conexión óptima para aplicaciones de elevado consumo energético —incluso en áreas Ex. Las soluciones WAGO que incorporan POWER CAGE CLAMP ofrecen todo lo que necesita para sus las aplicaciones de alta exigencia.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg
Soluciones de ingeniería de sistemas de energía de WAGOEstaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Digitalización

Para la industria del mañana

Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestión de la energía

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg