[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Conexión segura a la transición energética

El principal objetivo de la industria de generación y distribución de energía es garantizar un suministro eléctrico fiable y seguro. Los productos de WAGO proporcionan los más altos niveles de seguridad y calidad. Disponemos de una línea completa de productos que va desde tecnologías interconexión eléctrica a soluciones de automatización.

Los operadores de las centrales de energías renovables compiten ferozmente por producir la hora de kilovatio más barata, por lo que la eficiencia y los bajos costes son dos aspectos determinantes en la instalación de sus sistemas. También tienen que conectar sistemas de un tamaño determinado al sistema de control del operador de red para poder reducir de forma remota la potencia cuando sea necesario. Para ello necesitan comunicación por telecontrol.

Gestión de parques de energía solar: Control fotovoltaico adaptado a la red

Para posibilitar la comunicación entre productores de electricidad y operadores de red, los operadores de centrales fotovoltaicas recurren a los protocolos de telecontrol. Los controladores WAGO proporciona una interfaz normalizada e intuitiva para usuarios basada en las normas IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (servidor/cliente), MODBUS y DNP3. Ventajas de la solución de telecontrol de WAGO:

  • Comunicación directa entre el sistema de telecontrol y el convertidor de energía o el registro de datos del sistema solar
  • Las interfaces ETHERNET independientes permiten la creación de redes paralelas
  • Ciberseguridad: Cifrado conforme a las directrices sobre energía y seguridad más estrictas de Europa establecidas por la BDEW y la BSI (British Standards Institution)
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
  • La gestión web protegida mediante contraseña impide que usuarios no autorizados modifiquen la configuración del sistema
  • Bloques funcionales gratuitos para cubrir nuevas funciones, p. ej., registros de datos e inversores
  • Aplicación de los requisitos del operador de red correspondiente respecto a potencia introducida activa y suministro de potencia reactiva
  • Control de coseno φ o Q/U (control de potencia reactiva) en función de las características
  • Integración de sistemas de medición externos desde sistemas de media tensión (dispositivos de análisis de red, indicadores de cortocircuito, protección de red y equipo) a través de Modbus TCP/RTU u otros protocolos de bus de campo
  • Registro de datos de rendimiento de baja tensión mediante módulos de medición de potencia trifásica
  • Sencilla parametrización y configuración a través de visualización web
  • Diseño modular: Los módulos de E/S digitales, analógicos y especiales se pueden combinar dentro de un nodo
  • Selección de más de 500 módulos de E/S diferentes
  • Parametrización y configuración a través de visualización web
  • Programación según IEC 61131-3
  • Radiomódem móvil integrado
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

La energía solar fluctúa y debe regularse.

Técnica de telecontrol

Transmisión de datos por internet

El controlador PFC200 con módem 3G le permitirá controlar, supervisar, mantener y ejecutar diagnósticos en máquinas y sistemas descentralizados situados en cualquier punto del planeta, de forma segura, económica y sin cables. Las redes de datos modernas se encargan del enrutamiento, la comunicación y la entrega de paquetes de datos.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Tecnología de conexión: Instalación segura y sencilla

Al montar un sistema fotovoltaico, es fundamental que la instalación sea segura y sencilla. WAGO lo hace posible con las bornas de carril TOPJOB® S, que conecta líneas fotovoltaicas de manera fiable y permanente. Las bornas seccionables y las bornas con portafusible con resistencia a la alta tensión desconectan de forma segura los generadores fotovoltaicos de los inversores. La oferta se completa con soluciones adicionales como las bornas de diodo.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO simplifica la instalación de las centrales solares.

Productos

Módulos relé de la serie 288

Los relés y optoacopladores se utilizan en aplicaciones donde hay que transmitir señales eléctricas y presentan requisitos de separación galvánica, ajuste de nivel y amplificación.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Productos

Bornas con portafusible de la serie 811

Bornas con portafusible de WAGO para varias aplicaciones (como los fusibles planos del sector automovilístico) de hasta 6 mm2 , o fusibles tipo G con portafusible giratorio.

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Productos

Elevando el rendimiento al máximo con TOPJOB® S

Solo tiene que enchufarlas y listo: Con las bornas de carril TOPJOB® S, puede realizar conexiones de forma rápida, directa y segura en cualquier aplicación de todo el mundo.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Invesores solares: más compactos y duraderos con WAGO

El inversor es el centro del sistema fotovoltaico. Transforma la corriente continua de los módulos solares en corriente alterna, que posteriormente inyecta en la red pública. Los dispositivos tienen muy pocas pérdidas con una eficacia cercana al 99 %. En otras palabras, durante la transformación solo se pierde una centésima parte de la corriente continua. La durabilidad y el rendimiento de un inversor viene determinada por sus componentes electrónicos y electromecánicos, a los que se les exige que funcionen de forma fiable durante años y garanticen niveles de funcionalidad y seguridad elevados en pequeños espacios. Las bornas de carril para corrientes elevadas de WAGO cumplen estos requisitos.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Conexión de un inversor por parte del ingeniero de energía solar

Productos

Bornas para placas de circuito impreso y conectores enchufables

Las bornas para PCB y conectores enchufables pueden utilizarse de forma rápida y segura.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Productos

Bornas seccionables TOPJOB®S de la serie 2006

Basadas en VDE 0108, las bornas seccionables de neutro de WAGO se pueden utilizar en edificios públicos para comprobar el aislamiento sin desconectar el conductor de neutro.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Productos

Bornas de paso de la serie 828

Las bornas de paso de WAGO con conexión CAGE CLAMP® activada con destornillador en ambos lados ofrece una instalación sencilla y sin herramientas.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Productos

Cableado de sistemas con X-COM®-SYSTEM y X-COM®S-SYSTEM

En aplicaciones de distribución y control, tanto WAGO X-COM®-SYSTEM como X-COM®S-SYSTEM permiten realizar el cableado de sistema de forma rápida y económica.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Gestión del parque eólico: producción eléctrica conforme a la red

Los aerogeneradores disponen de modernos mandos electrónicos. El controlador principal, que es un elemento fundamental, está en constante contacto con elementos de control periféricos como el sistema de seguimiento del viento y el sistema de regulación de las palas. Este contacto garantiza el funcionamiento óptimo en cualquier condición climática modificando parámetros individuales del sistema. Para que los aerogeneradores reciban la potencia adecuada de la red eléctrica, es necesario supervisar constantemente la conexión a la red del sistema. Variables de red como la tensión, la corriente y la frecuencia, se registran y envían continuamente al sistema de control de la central para poder responder de forma inmediata si se superan los valores límite definidos. WAGO facilita la gestión del parque eólico y asegura una comunicación fluida con el operador de red, el distribuidor directo y el operador del aerogenerador. De esta forma, permite a los distintos actores acceder al sistema sin retrasos. WAGO-I/O-SYSTEM 750 garantiza un control y supervisión a prueba de fallos de los parques eólicos. Ventajas de la solución de telecontrol de WAGO:

  • Comunicación a través de protocolos de telecontrol habituales conforme a IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS y DNP3
  • Gracias a sus numerosos módulos de E/S, el sistema de E/S es ideal para la red de distribución, por ejemplo, para la comunicación en serie con dispositivos externos o para la medición de potencia trifásica.
  • Cómoda medición y supervisión de generación o consumo (p.e., tensión, potencia reactiva, potencia activa, corriente, coseno φ, frecuencia y dirección de flujo de energía)
  • Controladores disponibles para todos los sistemas de bus de campo comunes y estándares de ETHERNET
  • Las interfaces ETHERNET independientes permiten la creación de redes paralelas
  • Programable a través de CODESYS conforme a IEC 61131-3
  • Ciberseguridad: Los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
  • La gestión web protegida mediante contraseña impide que usuarios no autorizados modifiquen la configuración del sistema
  • Bloques funcionales totalmente gratis
  • Cliente OPC/XML
  • Cliente conforme a IEC 61400-25
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Subestación al pie de un parque eólico

Bioenergía: Automatización segura incluso en áreas peligrosas

Una planta de biogas produce biogas fermentando básicamente materias primas renovables o estiércol. En la mayoría de los casos, el gas alimenta directamente a las centrales locales de producción combinada de calor y electricidad (PCCE) y, posteriormente, a la red pública. Sin embargo, el biogas se puede transformar fácilmente en biometano e inyectarse en la red de gas natural o transformarse en centrales remotas de PCCE para su uso en sistemas descentralizados locales. WAGO-I/O-SYSTEM se utiliza en todas las áreas, ya sea en la automatización de procesos individuales, en el control de plantas de transformación o en la conexión de la planta de generación al sistema de control del operador de red o del proveedor de energía de control. Ventajas de la solución de telecontrol de WAGO:

  • Comunicación a través de protocolos de telecontrol conforme a IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS y DNP3
  • Gracias a sus numerosos módulos de E/S, el sistema de E/S es ideal para la red de distribución, por ejemplo, para la comunicación en serie con dispositivos externos o para la medición de potencia trifásica.
  • Cómoda medición y supervisión de generación o consumo (p.e., tensión, potencia reactiva, potencia activa, corriente, coseno φ, frecuencia y dirección de flujo de energía)
  • Controladores para todos los sistemas de bus de campo más importantes y estándares de ETHERNET
  • Las señales de proceso de zonas Ex se pueden conectar directamente a los módulos Ex azules de seguridad intrínseca de WAGO.
  • Las interfaces ETHERNET independientes permiten la creación de redes paralelas.
  • Programable a través de CODESYS conforme a IEC 61131-3
  • La visualización web le permite visualizar subprocesos en la puerta del armario o directamente en la pantalla.
  • Ciberseguridad: Los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Fermentadores de planta de biogas

Energía hidroeléctrica: Fuerzas bajo control

La energía renovable de las centrales hidroeléctricas representa una parte importante de la transición energética global. El funcionamiento de estas centrales hidroeléctricas requiere un alto grado de automatización para que sean rentables. Entre otras aplicaciones, las soluciones de WAGO se utilizan en los controles del aerogenerador que se conectan a un sistema SCADA de nivel superior para la supervisión y control de la central eléctrica. Ventajas de la solución de telecontrol de WAGO:

  • Comunicación a través de protocolos de telecontrol conforme a IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS y DNP3
  • Las interfaces ETHERNET independientes permiten la creación de redes paralelas
  • Ciberseguridad: Cifrado conforme a las directrices sobre energía y seguridad más estrictas de Europa establecidas por la BDEW y la BSI (British Standards Institution)
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
  • La gestión web protegida mediante contraseña impide que usuarios no autorizados modifiquen la configuración del sistema

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Central hidroeléctrica de acumulación en los Alpes

Conozca nuestras soluciones en el trabajo

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Soluciones de ingeniería de sistemas de energía de WAGOEstaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más aplicaciones de ingeniería de sistemas de energía

Digitalización, generación de energía renovable o integración de proveedores descentralizados, WAGO ofrece soluciones para todos los retos de la gestión de la energía moderna.

Redes eléctricas

Redes eléctricas inteligentes

La automatización de las redes eléctricas tiene multitud de ventajas. Una de ellas es la posibilidad de realizar el mantenimiento a distancia. WAGO tiene las soluciones adecuadas.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalización

Redes inteligentes para el mercado de la energía

La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para la transición energética digital.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Gestión de potencia introducida

Suministro estable con energía solar y eólica

La red inteligente y el control de las energías renovables representan un gran reto para los operadores de red. WAGO puede aportar su experiencia, productos y soluciones.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Sistemas de almacenamiento de energía

Suministro las veinticuatro horas

Los sistemas de almacenamiento de energía alivian la carga de las redes eléctricas, aumentando la flexibilidad del suministro. La tecnología de WAGO permite controlar los sistemas de almacenamiento.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Temas y soluciones para hoy y para mañana

Nuestras soluciones de interconexión eléctrica y automatización no solo tienen demanda en el sector energético. Nuestras áreas de acción más importantes incluyen gestión energética y digitalización.

Digitalización

Para la industria del mañana

Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestión de la energía

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg