[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Suministro estable con energía solar y eólica

El aumento del suministro de energía procedente de las impredecibles fuentes de energía renovable cambia la necesidad de servicios de sistema y requiere mayor flexibilidad en el suministro energético. WAGO ayuda a los operadores de red a conectar y controlar de forma inteligente la energía renovable.

La proporción de energía renovable está aumentando a paso firme y buen ritmo en el ámbito internacional. Las fluctuaciones de los sistemas fotovoltaicos y eólicos, sin embargo, presentan desventajas para la gestión de la red. Con un suministro inestable, resulta más complicado predecir la capacidad de generación y garantizar la estabilidad de la red. Pero hay soluciones que alivian la carga de la red.

Gestión de alimentación de fuentes solares y eólicas

Para garantizar la seguridad del sistema ante la proliferación de fuentes de energía renovable, los operadores de red pueden reducir la capacidad de alimentación solar y eólica por telecontrol en caso de sobrecarga de la red. La ley alemana de energías renovables (EEG) establece las normativas aplicables en función de la producción de la planta. Dependiendo del rango de señal necesario, WAGO monta la solución de telecontrol apropiada en cada caso de entre sus más de 500 módulos de E/S diferentes. Ventajas de la solución de WAGO:

  • Amplia cartera de productos: desde el simple control de pasos con o sin comando de parada de emergencia al control de coseno φ o Q/U
  • Acoplamiento directo al ordenador de la planta solar o eólica a través de OPC-XML, Soap o MODBUS RTU/TCP
  • Comunicación desde el sistema adaptada a sus requisitos personalizados
  • Ciberseguridad: Los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
  • Posibilidad de acoplar los sistemas a través de IEC 60870, IEC 61850 o DNP 3.0
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

Las centrales solares se pueden controlar por telecontrol.

Centrales eléctricas virtuales: Conexión inteligente en red de generación y consumo

En las centrales eléctricas virtuales, los generadores descentralizados, los sistemas de almacenamiento y las cargas modulables, como, los generadores de emergencia o los sistemas de producción, forman una combinación flexible y regulable. Su sincronización inteligente reduce las cargas depositadas en la red eléctrica. El controlador programable de bus de campo para aplicaciones de telecontrol de WAGO cumplen con la normativa VHPready 4.0, garantizando la conexión sin problemas de los sistemas. Ventajas de la solución de WAGO:

  • Conexión sin problemas de sistemas individuales a la central eléctrica virtual
  • Normalización de los objetos y variables de diferentes protocolos de comunicación con VHPready
  • Comunicación a través de perfiles predefinidos utilizando listas de puntos de datos definidos explícitamente
  • Definición de determinaciones sectoriales como las especificaciones de comportamiento operativo y tiempos de reacción a través de VHPready, permitiendo controlar las centrales mediante programas temporales.
  • Ciberseguridad: Los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

Se fusiona la fotovoltáica, las baterías y la transformación de electricidad en gas.

VHPready 4.0

El traductor de la red

Las normas sobre energía simplifican la conexión de los generadores de energía y los aparatos eléctricos a la central eléctrica virtual porque actúan de denominador común entre objetos y variables que usan protocolos de comunicación diferentes. Los controladores de WAGO ya cumplen con los requisitos de la nueva especificación.

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg

Reserva de regulación: primeros auxilios de la red

Las reservas de regulación permiten compensar las fluctuaciones de la red. Los operadores de centrales eléctricas virtuales o generadores individuales y aparatos eléctricos controlables pueden generar ingresos adicionales suministrando este exceso de energía a los operadores de red responsables de la transmisión. Cuando se habla de reservas de regulación, hay que distinguir entre reservas primarias, secundarias y en minutos, cuyo suministro debe llegar en segundos, cinco minutos y 15 minutos respectivamente. Las elevadas exigencias de diversidad de señal, ciberseguridad y disponibilidad, requieren de controladores flexibles, seguros y robustos. Ventajas de la solución de WAGO:

  • Selección entre más de 500 módulos de E/S diferentes
  • Acoplamiento directo al ordenador de la planta solar o eólica a través de OPC-XML, Soap o MODBUS RTU/TCP
  • Comunicación desde el sistema adaptada a sus requisitos personalizados
  • Ciberseguridad: Los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

Los parques de energía eólica en alta mar también pueden proporcionar reservas.

«Marketing directo »: vender electricidad verde de forma rentable

«Marketing directo » significa la venta de la electricidad desde las fuentes de energía renovable a los grandes consumidores o a través del intercambio de energía eléctrica. El «marketing directo » distingue entre comercialización directa obligatoria de nuevos sistemas y la comercialización directa opcional de sistemas existentes. La electricidad verde recibe un tratamiento similar a la electricidad generada del modo convencional y vendida al mismo precio de mercado. Tras la venta, los ingresos de ventas procedentes del intercambio de electricidad se abonan al operador de sistema junto con una prima de mercado para generar ingresos adicionales. En el «marketing directo » tradicional de sistemas EEG, se registran la disponibilidad operativa y la eficiencia. Además, los valores de consigna de la potencia activa se especifican como señal en escalera o progresiva. WAGO proporciona la solución perfecta para cada aplicación:

  • Selección entre más de 500 módulos de E/S diferentes
  • Medición de potencia activa a través de módulos de medición de potencia trifásica
  • Medición de valores de rendimiento a través de los dispositivos de medición existentes (p. ej, Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
  • Medición de valores de rendimiento a través de los contadores existentes (p. ej, a través de impulso S0, IEC 62056-21 o SML)
  • Acoplamiento directo a través de protocolos de inversor, controladores de central solar u ordenadores de parque eólico
  • Ciberseguridad: Los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

Venta de electricidad en el mercado abierto en lugar de pagar por la potencia introducida

Conozca nuestras soluciones en el trabajo

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Soluciones de ingeniería de sistemas de energía de WAGOEstaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más aplicaciones de ingeniería de sistemas de energía

Digitalización, generación de energía renovable o integración de proveedores descentralizados, WAGO ofrece soluciones para todos los retos de la gestión de la energía moderna.

Redes eléctricas

Redes eléctricas inteligentes

La automatización de las redes eléctricas tiene multitud de ventajas. Una de ellas es la posibilidad de realizar el mantenimiento a distancia. WAGO tiene las soluciones adecuadas.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalización

Redes inteligentes para el mercado de la energía

La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para afrontar la transición energética digital.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Generación de energía renovable

Siempre una buena conexión

El objetivo es un suministro de energía fiable y seguro. Con los productos y soluciones de WAGO, acometerá con éxito la transición energética de manera sostenible.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Sistemas de almacenamiento de energía

Suministro las veinticuatro horas

Los sistemas de almacenamiento de energía alivian la carga de las redes eléctricas, aumentando la flexibilidad del suministro. La tecnología de WAGO permite controlar los sistemas de almacenamiento.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Temas y soluciones para hoy y para mañana

Nuestras soluciones de interconexión eléctrica y automatización no solo tienen demanda en el sector energético. Nuestras áreas de acción más importantes incluyen gestión energética y digitalización.

Digitalización

Para la industria del mañana

Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestión de la energía

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg