Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Oficina Principal Madrid
![Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346](/medias/Vertrieb-kontaktmodul-kundenservice-vertrieb-mann-gettyimages-482100240-400x346.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMk55OW9abVF2T1RjME9EUTROVEUwTkRZd05pNXFjR2N8MmU5MTQ3ZWRjMGYxYjY3OGNkNDU2ODA3ODIxZDgwYTgxYjkyZDk1NzI3Y2E5YTNmNDZhMzI4MzJkNDY3ZTQ0ZQ)
Para empezar, los operadores de red pueden utilizar la tecnología WAGO para identificar con exactitud los puntos susceptibles de modernización de su infraestructura. A continuación, pueden servirse de nuestros controladores para automatizar los procesos y facilitar la gestión de cargas. Este proceso permite optimizar el uso de las capacidades de red y reducir la necesidad de nuevas líneas.
De forma muy parecida a las centrales eléctricas locales convencionales, la subestación de distribución inteligente (iONS) conecta las redes de media y baja tensión. No obstante, a diferencia de sus homólogas menos avanzadas, la nueva subestación también registra los datos de medición y permite su lectura remotamente. WAGO está listo para para instalar su tecnología de automatización integral en una iONS: Con el controlador PFC200 en el lado de media tensión y e!DISPLAY en el lado de baja tensión, para visualizar los datos de medición y control directamente en la misma iONS, además de toda la tecnología de conexión. Ventajas de la solución WAGO:
Subestación de distribución inteligente de Ingenieurbüro Pfeffer
La distribución en la red es un componente básico de una fuente de alimentación segura. En este contexto, la automatización de estas estaciones con los controladores WAGO proporciona una excelente solución. No solo permite localizar rápidamente las averías conectando los indicadores de cortocircuito y dirección de fallo a tierra y transmitiendo la información, sino que además los automatismos se pueden controlar a distancia. La posibilidad de restaurar los componentes de la red eléctrica de inmediato minimiza el alcance de los daños. Ventajas de la solución WAGO:
Distribución de Driescher antes de la entrega
Las subestaciones son el punto de unión donde se encuentran la generación y la distribución de energía renovable. Cuando se produce una avería, los generadores conectados, como pueden ser parques de energía solar o eólica, dejan de alimentar la red eléctrica. Dependiendo de la gravedad y la duración de la interrupción, además de otros daños en los sistemas técnicos, puede producirse una pérdida considerable de beneficios. Para evitar averías y subsanarlas en el menor plazo posible, es esencial poder supervisar y controlar las subestaciones de forma remota en caso de avería. Los controladores WAGO pueden desempeñar estas funciones con seguridad y fiabilidad. Ventajas de la solución WAGO:
Cables de subestación
Un suministro de gas seguro es tan importante como un suministro eléctrico seguro. La supervisión y el control de los sistemas de regulación de presión de gas y las estaciones de acoplamiento resultan indispensables para asegurar un suministro seguro. Además, la red de gas cada vez tiene más peso en la energía integrada. La gran capacidad de almacenamiento que ofrece una red de gas permite acumular grandes cantidades de energía. Un dato más que refleja la necesidad de automatizar las estaciones de alimentación. Ventajas de la solución WAGO:
Estación de regulación de presión de gas de DREWAG
La producción combinada de calor y electricidad (CHP), junto con la construcción y ampliación asociadas de redes de calefacción locales y remotas, constituye un importante componente de la transformación energética. Durante su implantación, implica la automatización segura de las estaciones de acoplamiento de calefacción y transferencia de calor. El cliente, por supuesto, exige un suministro seguro durante la estación fría - ¡un fallo aquí sería fatal! Ventajas de la solución WAGO:
Estación de transferencia de calor municipal de Flensburgo
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Lectura recomendada
Más aplicaciones de ingeniería de sistemas de energía
Digitalización, generación de energía renovable o integración de proveedores descentralizados, WAGO ofrece soluciones para todos los retos de la gestión de la energía moderna.
La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para afrontar la transición energética digital.
Los sistemas de almacenamiento de energía alivian la carga de las redes eléctricas, aumentando la flexibilidad del suministro. La tecnología de WAGO permite controlar los sistemas de almacenamiento.
La conexión en red y el control inteligentes de las energías renovables representan un reto mayúsculo para los operadores de red. WAGO puede aportarle su experiencia, productos y soluciones.
Ingeniería de las redes inteligentes: La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para el mercado de la energía.
También puede interesarle
Temas y soluciones para hoy y para mañana
Nuestras soluciones de interconexión eléctrica y automatización no solo tienen demanda en el sector energético. Nuestras áreas de acción más importantes incluyen gestión energética y digitalización.
Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.
Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.