Descripción general de las categorías de protección frente a deflagración
En entornos con atmósferas explosivas, las categorías de protección evitan la deflagración impidiendo que se alcancen temperaturas inadmisiblemente altas. Las categorías de protección frente a deflagración se distinguen según el tipo y función del equipo y la probabilidad de que se genere una atmósfera explosiva.
El equipo eléctrico está sujeto a las disposiciones IEC 60079-0 (gases y vapores), IEC 61241-0 (polvo) y EN 13463-1 (equipo no eléctrico). Una oficina de pruebas autorizada como, por ejemplo, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (autoridad de pruebas nacional alemana) debe homologar el equipo.
![process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg](/medias/200-process-grafik-explosionsschutz-zuendschutzarten-2000x1500-6.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3daQzh4TkRFek5UUTVOVGc0TkRnek1DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTluY21GbWFXdGZaWGh3Ykc5emFXOXVjM05qYUhWMGVsOTZkV1Z1WkhOamFIVjBlbUZ5ZEdWdVh6SXdNREI0TVRVd01GODJMbXB3Wnd8YTRkODAzZGE4MjRlY2U0MDRjYTNhZWUxZDkwNjYwZmFlNWU0Zjk5ZWZlYzlmMGU2MTllMTlmZGM1NzFiMTdhNg)