[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Sistema modular para aplicaciones de cableado universales: X-COM®-SYSTEM y X-COM®S-SYSTEM

Las bornas de carril enchufables X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM y X-COM®S-SYSTEM-MINI de WAGO se utilizan principalmente en aplicaciones de conmutación y control (p. ej., sistemas ferroviarios). Combinan bornas de carril y conectores enchufables. El sistema le permite ahorrar tiempo y dinero en el cableado de sistemas durante la producción, montaje, funcionamiento y mantenimiento.

Ventajas:

  • Los componentes premontados y la protección contra errores al conectar ahorra tiempo y dinero
  • Los módulos precableados se pueden probar antes de instalarlos
  • Los componentes se pueden sustituir de forma rápida y fiable

X-COM®-SYSTEM

La línea de productos X-COM®-SYSTEM se caracteriza por la diversidad de variantes. Además de las bornas de carril, este sistema también incluye componentes para PCB, conexiones aéreas o diseños para montajes de paso o pasamuros. Probada miles de millones de veces, la tecnología CAGE CLAMP® garantiza conexiones fiables en todas las áreas de aplicación.


Ventajas:

  • Prevención de errores: 100% de protección contra error al conectar mediante grupos de codificación con el mismo número de polos
  • Protección mecánica mediante tetones de anclaje, placas o carcasas antitirón
  • Sencilla comprobación a través de las ranuras de las tomas de prueba en conectores hembra y bornas base
  • Utilice puentes para puentear conectores hembra y bornas base: las conexiones de polos se mantienen incluso si se ha soltado el conector
  • Los valores nominales 500 V/32 A son la alternativa rentable a los conectores de alta capacidad

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM está disponible en dos anchos de borna distintos: 3,5 mm (serie 2020) y 5,2 mm (serie 2022). Es compatible con nuestras bornas de carril TOPJOB® S y su extensa gama de accesorios, por ejemplo, puesta en servicio y marcaje.

Ventajas:

  • Conecte conductores de hasta 1,5 mm2 en un ancho de borna de tan solo 3,5 mm y hasta 4 mm2 en un ancho de tan solo 5,2 mm
  • Rápido cableado gracias a la conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos, semirrígidos y con puntera
  • Evita errores de conexión con el uso de grupos de codificación con el mismo número de polos
  • Conectores hembra seguros con tetones de anclaje y placas antitirón
  • Solvente cualquier tarea de puenteado imaginable con los puentes multifuncionales (p. ej., puentes contiguos para un puenteado continuo).
  • Ranuras de puenteado duales para aumentar las opciones de puenteado
  • Identificación clara mediante tiras de marcadores multilineales y etiquetas de inserción WMB
xcom_2000x2000px.jpg

Cableado de sistemas hasta en áreas Ex

Las bornas de carril enchufables X-COM®S-SYSTEM de WAGO también están disponibles con la certificación Ex. Estas versiones ofrecen el tipo de protección «nA» y están aprobadas para su uso en áreas peligrosas de zona 2.

Ventajas:

  • Sustitución rápida y fiable en zonas peligrosas (p. ej., plataformas en alta mar); protección 100 % contra errores al conectar y contactos fortuitos
  • Los tetones de anclaje más cortos refuerzan la seguridad limitando la probabilidad de desconexión accidental.
  • X-COM®S-SYSTEM para aplicaciones Ex está diseñado y certificado para un tamaño máximo de conductor de 4 mm2 y una corriente nominal de hasta 20 A.

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de productos de la familia X-COM®.

xcom-s-system_2000x1125px.jpg
WAGO X-COM®:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Tecnología Electrical Interconnection

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: Desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg