Para montaje en carril DIN
- Fáciles de usar: Incluso conductores difíciles de doblar pueden conectarse fácilmente, ya que el pulsador de bloqueo naranja mantiene la clema abierta para poder realizar la conexión sin tener que utilizar las manos
- Conexión rápida: No requiere tiempo de preparación ni terminales de anillo o punteras
- Siempre fiable: Fuerza de apriete perfecta —independiente de la destreza del operador
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyaGhNQzh4TkRJd01URTFPRFkyTkRJeU1pOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtY21WcGFIVnVaMTh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3xmOTZiODRkZWFhYWNkZmFkZWQ0ZTY0Nzk4N2RhMjU5NGM2MjY4ODFlNzA4OTk3MGFhODM0NGZiMjJmYjQ3YTg1)
Instalación directa con brida de fijación
Las bornas de carril para corrientes elevadas de WAGO con secciones nominales de 50, 95 y 185 mm2 también están disponibles con bridas para instalarlas directamente en una placa de montaje.
- No necesita carril DIN, se montan directamente en la placa mediante bridas
- Alinee y engaste las bornas de carril para corrientes elevadas juntas con elementos de fijación
- Versión para toma a tierra funcional en una carcasa gris-amarillo, sin contacto con la estructura de montaje
- Un sinfín de accesorios: Los modelos con bridas atornilladas comparten los mismos accesorios con las bornas de carril
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURRNEwyZzRPQzh4TkRJd01URTJPVEUwT1RrNE1pOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtTFhCc1lYUjBaVjh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3wxZGVjZjYyY2M3MzQ1M2Q2MGFmZTc0NDIxNTlkYjE3ZGQzNmI2ZmM4MmIyODU4ZWNlNTFjNTU2MmMzZTg3OGI2)