MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Cableado continuo de sistemas con MCS

El SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) es el sistema de conexión enchufable versátil de WAGO que proporciona soluciones líderes en el sector para sus aplicaciones de cableado. El sistema incluye siete líneas de productos (pasos de 2,5–7,62 mm) y conecta conductores de varios tamaños desde 0,08 a 10 mm2 , ofreciendo un amplio espectro de posibilidades de aplicación.

Ventajas:

  • Versátil sistema de conexión enchufable para un cableado de sistema continuo
  • Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de las variantes CAGE CLAMP®
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
  • 100% Protegido contra error al conectar es muy fácil de implementar
  • Diseños compactos y versátiles
  • Facilmente personalizable con las opciones de codificación

Descripción general del producto

Descubra la línea de productos MCS

MCS MICRO

Ahorra espacio de aplicación: la borna MCS MICRO más pequeña de WAGO está disponible en un solo paso de 2,5 mm y está diseñada para aplicaciones donde el espacio es primordial. Esta borna conecta conductores de varios tamaños desde 0,08 a 0,5 mm2.

  • 100 % protegidas contra error al conectar
  • Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de las variantes CAGE CLAMP®
  • Conexiones de cable a placa PCB y de cable a cable
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Tensión asignada hasta 320 V para un paso de tan solo 2,5 mm
  • Conectores macho THR (Through-Hole Reflow) disponibles en embalaje «Tape-and-Reel» para autómatas SMT

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Bornas COMPACT para aplicaciones de señalización: las compactas bornas MCS MINI de WAGO están disponibles en pasos 3,5 mm y 3,81 mm para conductores de 0,08 a 1,5 mm.

  • 100 % protegidas contra error al conectar
  • Versiones disponibles con accionamiento CAGE CLAMP® tanto vertical como horizontal
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera - con teclas de accionamiento integradas
  • Conexiones de cable a placa PCB, de cable a cable, de placa PCB a placa PCB y de placa PCB a cable
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Conectores macho THR (Through-Hole Reflow) disponibles en embalaje «Tape-and-Reel» para autómatas SMT
  • Las versiones con pines insertables permiten la conexión sin soldadura a placas PCB
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Conexiones de alta densidad en espacios muy reducidos: la borna de dos líneas MCS MINI HD de WAGO está diseñada para aplicaciones de circuito de control (p. ej., interfaces de E/S) en espacios compactos. Esta borna está disponible en un paso de 3,5 mm y está diseñada para conductores de varios tamaños desde 0,08 a 1,5 mm2

  • 100 % protegidas contra error al conectar
  • Conexión universal CAGE CLAMP® para cualquier tipo de conductor y aperturas de accionamiento externas de fácil acceso, incluso con los conductores conectados
  • La disposición de polos en dos líneas posibilita conexiones de alta densidad de cable a placa PCB en espacios muy reducidos
  • Los tetones de anclaje opcionales impiden la desconexión accidental
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Placas antitirón en la posición central para una manipulación óptima
  • Conectores macho THR (Through-Hole Reflow) disponibles en embalaje «Tape-and-Reel» para autómatas SMT
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

Cableado de alta densidad en un perfil ultrabajo: la borna MCS MINI SL de WAGO tiene solo 7,8 mm de altura, aloja conductores de 0,2 mm2 a 1,5 mm2 y está disponible en un paso de 3,5 mm.

  • Perfil sumamente bajo, solo 7,8 mm
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera - con teclas de accionamiento integradas
  • Conexiones de cable a placa PCB
  • Punto de prueba paralelo al punto de conexión
  • Opciones de codificación personalizadas
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Bornas versátiles con seguridad adicional: las bornas MCS MIDI de WAGO están disponibles en pasos de 5 mm y 7,5 mm y otorgan mayor seguridad y fiabilidad a la conexión. Solo pueden combinarse mitades autocortantes con el mismo número de polos. Las opciones de codificación personalizadas garantizan una protección contra error al conectar del 100 %. Además, puede evitar los errores de conexión seleccionado el mismo número de polos. Conecte cualquier tipo de conductor de distintos tamaños entre 0,08 y 2,5 mm2.

  • 100 % protegidas contra error al conectar
  • Versiones disponibles con accionamiento CAGE CLAMP® tanto vertical como horizontal
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera - con teclas de accionamiento integradas
  • Conexiones de cable a placa PCB, de cable a cable, de placa PCB a placa PCB y de placa PCB a cable
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Los terminales largos se conectan a las bornas de carril
  • Las versiones con pines insertables permiten la conexión sin soldadura a placas PCB
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Bornas convencionales para conexiones de dispositivos: las versátiles bornas MCS MIDI Classic de WAGO están disponibles con pasos de 5 mm, 5,08, 7,5 y 7,62 mm. La conexión universal CAGE CLAMP® incluida se adapta a cualquier tipo de conductor desde 0,08 a 2,52 mm⊃2;. Los conectores equipados con tetones de anclaje o bridas atornilladas protegen las conexiones contra desconexiones accidentales.

  • Sencillo premontaje de cables y conexión directamente en la unidad a través del accionamiento vertical y horizontal de las variantes CAGE CLAMP®
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera - con o sin teclas de accionamiento integradas
  • Agrupación de conectores hembra en un único conector macho sin pérdida de paso
  • Conexiones de cable a placa PCB, de cable a cable, de placa PCB a placa PCB y de placa PCB a cable
  • Opciones de codificación personalizadas
  • Los terminales largos se conectan a las bornas de carril
  • Reforzado mecánicamente mediante placas o carcasas antitirón opcionales
  • Conectores macho THR (Through-Hole Reflow) disponibles en embalaje «Tape-and-Reel» para autómatas SMT
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 16

The pluggable connection system with lever for power electronics, the only one of its kind in the world: The MCS MAXI 16 Pluggable Connection System with its innovative lever is ideally suited for your power electronics with a conductor cross-section range of 0.75 to 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 is available with 10.16 mm (0.4 inch) pin spacing.

Your Benefits:

  • Easy in-hand wiring via lever actuation
  • Tool-free, intuitive lever operation
  • Wider conductor range and higher current carrying capacity
  • 100% protected against mismating
  • Push-in CAGE CLAMP® termination of both solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules
  • Wire-to-board and wire-to-wire connections
  • Coding and locking options available

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

Descubra los productos

Esto también le puede interesar

Productos relacionados para la familia MCS

picoMAX®: el sistema de conexión enchufable

Un solo resorte de acero duplica la fuerza de contacto aplicada: Este principio permite reducir el tamaño de picoMAX® hasta un 30 % en comparación con otros sistemas de conexión.

picomax_2000x1500px.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg