[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/control-cabinet-outlet" }, "headline": "Enchufe de armario de distribución", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/709-581-Beschriftung-FINAL-V1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pNUzlvWm1Vdk9URXhOVEEwT0Rrek5UUTFOQzVxY0djfDc3MWVhZGQ1YjViNTllZDU1MmFlMDNiYTNkY2E0N2E3M2FjMTljNTlkOWQwYzdlODc1ZWVmNGI0MTE0MWRmZmU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 10:16:41 CEST 2020", "dateModified": "Wed Aug 21 02:30:06 CEST 2024" }

Noticias 28 de julio de 2020
Duplique la eficiencia:
Enchufe para armario de distribución con doble punto de conexión

De un vistazo:

  • Una conexión doble en bucle simplifica la ampliación del circuito de enchufes y minimiza los costes de inventario.

  • Conecte cualquier tipo de conductor hasta 2,5 mm² mediante Push-in CAGE CLAMP®

  • Asignación inequívoca de potenciales a través de puertos de conexión codificados por colores

  • Sencillo control de tensión mediante LED de estado verdes

  • Opción de fijación flexible sobre carril DIN y superficies planas mediante tetón de anclaje y agujeros roscados

Descripción general del producto

Instalación rápida

Los enchufes de armario de distribución de WAGO para conectores Schuko y Euro facilitan considerablemente las aplicaciones del armario de distribución. La conexión doble de diseño acodado con Push-in CAGE CLAMP® permite conectar de forma rápida y sencilla los conductores en la dirección de la vista. Los puntos de conexión de colores identifican claramente los potenciales, minimizando el riesgo de errores de conexión.

Más flexibilidad

La conexión doble permite conectar varios conectores machos, dejando atrás las tradicionales tomas de corriente dobles - los circuitos pueden ampliarse fácilmente. Además de ahorrar espacio en el almacén, proporcionan más flexibilidad a la hora de diseñar el armario de distribución

La instalación del enchufe ya no supone ningún problema y le permitirá disponer con rapidez y seguridad de la tensión de alimentación que necesita para cargar baterías, conectar aparatos de iluminación o utilizar ordenadores portátiles e impresoras. Los enchufes están disponibles en tres versiones de colores para identificar claramente los circuitos estándar (gris), los circuitos UPS (rojo) y los circuitos alimentación continua (amarillo).

La máxima flexibilidad también se extiende al montaje. Los enchufes están equipados con un tetón de anclaje para carril DIN y agujeros roscados para su instalación en carril DIN o una superficie plana.

Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Esto también le puede interesar

Temas y productos relacionados

Tecnología Electrical Interconnection

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: Desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

More Product Areas

Inspiration for You

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg