[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Bornas para PCB fiables para electrónica de potencia

La tendencia hacia componentes más pequeños plantea nuevas desafíos para la electrónica de potencia. El aumento de la potencia provocado por la combinación de la capa de señal y salida en el PCB también afecta a los sistemas de conexión. Las bornas PCB deben ser compactas para transmitir corrientes de forma eficaz y a su vez, mantener un funcionamiento impecable con el PCB en condiciones exigentes.

Ventajas:

  • Gama integral de productos desde 0,2 a 25 mm2
  • Conexión Push-in CAGE CLAMP®
  • Amplia variedad de conductores y mayor capacidad de carga de corriente
  • Conecte los conductores al PCB tanto en horizontal como verticalmente
  • Punto de prueba paralelo y perpendicular al punto de conexión

Descripción general del producto

DESCUBRA NUESTROS PRODUCTOS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Bornas para PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas

Las bornas PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas (series 2604, 2606 y 2616) muy fáciles de usar ya que no necesitan herramientas gracias a la palanca. Estas bornas de carril, con su compacto tamaño, su mayor capacidad de carga de corriente y su tecnología de conexión integrada, proporcionan conexiones más rápidas y sencillas. El funcionamiento de la palanca proporciona conexiones seguras con solo cerrar la palanca en el punto de conexión. La palanca también queda claramente bloqueada en cada posición (abierta/cerrada) con un clic perceptible al tacto y al oído. Los conductores pueden conectarse tanto en horizontal como verticalmente al PCB y el punto de prueba puede realizarse en paralelo o en perpendicular al punto de conexión

Ventajas de las bornas PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas:

  • Conexión más rápida y sencilla
  • Funcionamiento intuitivo con palanca (sin herramientas)
  • Conexión segura por medio del sencillo accionamiento de la palanca en posición cerrada
  • La palanca queda claramente bloqueada en cada posición (abierta/cerrada)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Bornas para PCB con Push-in CAGE CLAMP®

Las bornas para PCB con Push-in CAGE CLAMP® (series 2624, 2626 y 2636) son la elección ideal para conectar dispositivos compactos en aplicaciones de montaje pasamuros/de paso o con restricciones de espacio. La conexión se realiza en paralelo al punto de conexión y requiere el uso de una herramienta. Esto permite utilizar las bornas para PCB fácilmente incluso cuando la densidad de componentes en la placa es elevada. Los conductores también pueden conectarse tanto en horizontal como en vertical al PCB . Por tanto, el punto de prueba puede realizarse en paralelo o en perpendicular al punto de conexión La tecnología de conexión Push-In CAGE CLAMP® integrada permite conectar conductores rígidos y con puntera con solo insertarlos en la unidad.

Ventajas de las bornas PCB equipadas con Push-in CAGE CLAMP®:

  • Conexión de dispositivos compactos
  • Ideal para para aplicaciones de paso y con restricciones de espacio
  • Funcionamiento en paralelo al punto de conexión
  • Compatibilidad con las soluciones industriales existentes
  • Para aplicaciones que cumplan con EN y UL 61800-5-1 (información detallada disponible bajo solicitud)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 6

WAGO’s new MCS MAXI 6 Pluggable Connection System extends the power electronics family with levers. Accommodating conductors ranging from 0.5 to 10 mm2 (20–8 AWG), the MCS MAXI 6 Connectors have increased current carrying capacity, making them ideal for higher current requirements. Their intuitive levers allow conductors to be wired directly in-hand. MCS MAXI 6 is available with 7.62 mm (0.3 inch) pin spacing.

Your Benefits:

  • Easy in-hand wiring via lever actuation
  • Tool-free, intuitive lever operation
  • Push-in CAGE CLAMP® termination
  • Wider conductor range and higher current carrying capacity
  • Wire-to-board and wire-to-wire connections
  • 100% protected against mismating
  • Based on UL 1059, both standard headers and female connectors can handle up to 600 V
  • Mechanically reinforced via optional strain relief plates

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

The pluggable connection system with lever for power electronics, the only one of its kind in the world: The MCS MAXI 16 Pluggable Connection System with its innovative lever is ideally suited for your power electronics with a conductor cross-section range of 0.75 to 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 is available with 10.16 mm (0.4 inch) pin spacing.

Your Benefits:

  • Easy in-hand wiring via lever actuation
  • Tool-free, intuitive lever operation
  • Wider conductor range and higher current carrying capacity
  • 100% protected against mismating
  • Push-in CAGE CLAMP® termination of both solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules
  • Wire-to-board and wire-to-wire connections
  • Coding and locking options available

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

Para más información

Más información sobre este tema

Todos los productos

Descubra la diversidad de los productos de electrónica de potencia de WAGO.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

MCS Pluggable Connection System

Learn more about the WINSTA® Pluggable Connection System MCS

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Vídeo: Bornas para PCB para electrónica de potencia

Nuestras bornas para PCB en vídeo

Bornas PCB de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Esto también le puede interesar

Productos relacionados para nuestras soluciones de electrónica de potencia

Bornas para PCB y conectores enchufables

La tecnología de conexión por resorte de presión ideal para cada aplicación: Las bornas para PCB de WAGO y los conectores enchufables garantizan un uso rápido y fiable.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Catálogo de piezas

Ahora también puede encontrar nuestras nuevas bornas PCB para electrónica de potencia en el catálogo.

part-community_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Descubra otras gamas de productos de WAGO

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg