Bornas de conexión de luminarias
Las bornas de conexión de luminarias de WAGO proporcionan la conexión ideal entre conductores rígidos y flexibles. Gracias a su certificación como equipo independiente conforme a EN 60998, las bornas de conexión de luminarias de WAGO se pueden utilizar en prácticamente todas las aplicaciones domésticas e instalaciones similares de edificios en las que haya que conectar conductores rígidos y flexibles.
- La conexión ideal sería de conductores rígidos con flexibles.
- Cableado sencillo y sin herramientas, especialmente útil para tendidos aéreos
- Compatible con numerosas aplicaciones, incluida la conexión de dispositivos con conductores flexibles a instalaciones fijas (p. ej., motores de cortinas)

Conectores PUSH WIRE® para cajas de derivación
Nuestra gama de productos puede utilizarse con diferentes secciones: la serie 243 de conectores MICRO PUSH WIRE® está especialmente diseñada para pequeños diámetros (p. ej., instalaciones de baja tensión). La serie 2273 conecta conductores rígidos de hasta 2,5 mm2 la serie 773 conecta conductores de hasta 4/6 mm2.
- Tamaño compacto
- Rápido cableado gracias a la conexión enchufable de conductores rígidos
- Conexiones de conductores sin herramientas
- Perfectas para aplicaciones de distribución gracias al adaptador de fijación
- Reutilizable
- Carcasa transparente para verificar visualmente la correcta inserción del conductor