Conexiones posteriores de los módulos LED
Las bornas pasacircuitos para PCB con montaje en superficie (SMD) de la serie 2070 de WAGO permiten la conexión de la parte posterior de los módulos LED. Este nuevo diseño minimiza la formación de sombras en las aplicaciones LED abordo y simplifica las conexiones.
La introducción de las nuevas bornas pasacircuitos para placas de circuito impreso para montaje en superficie (SMD) de la serie 2070 de WAGO para conductores rígidos y flexibles de entre 0,2 y 0,75 mm2 facilita la conexión posterior de los módulos LED.
El nuevo diseño de las bornas pasacircuitos PCB para montaje en superficie (SMD) de la serie 2070 de WAGO es ideal para módulos lineales con LED y luminarias ultraplanas.
Ventajas:
El perfil bajo de tan solo 1,1 mm en la parte frontal del módulo minimiza las sombras.
La conexión posterior simplifica la instalación de los módulos LED.