Cables de interfaz
Los cables de interfaz de WAGO proporcionan una conexión rápida y sencilla de los módulos de E/S de WAGO a la interfaz oportuna o a módulos relé equipados con un conector hembra de 10 o 20 polos.
Ventajas:
- Conexión rápida y sencilla entre niveles de conexión (sensores y actuadores) y controladores
- Para que disfrute de una mayor flexibilidad a la hora de planificar su sistema, también ofertamos cables con puntas libres
- Ahorro de tiempo con los cables de interfaz premontados
![interface-kabel_2000x2000px.jpg](/medias/200-interface-kabel-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzJaUzh4TkRJd01UVTNOVGs1TnpRM01DOHlNREJmYVc1MFpYSm1ZV05sTFd0aFltVnNYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fGVkYjBiOTg4NjBhZTgxMmM2NTdlNjE0OWQ0NDk4MGYxMGIwNjJhMDQ2ZTAyMjE2N2MwMGNmODM1YjJjZjY2OWM)
Módulos de interfaz para el cableado de sistemas
Los módulos de interfaz para el cableado de sistemas de WAGO garantizan conexiones fiables y libres de mantenimiento al nivel de control y se pueden conectar fácilmente a WAGO-I/O-SYSTEM y a muchos otros controladores mediante el uso de cables de interfaz premontados. Con este enfoque, reducimos significativamente los costes del cableado de sistemas.
Ventajas:
- Cableado compacto y de alta densidad en armarios de distribución
- Uso de módulos de entrada/salida digitales y analógicas
- Rápido precableado y sencilla reubicación del punto de conexión
- Conexiones fiables y libres de mantenimiento con la tecnología de conexión CAGE CLAMP®
![uebergabemodule_2000x2000px.jpg](/medias/200-uebergabemodule-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyZzJZeTh4TkRJd01UVTRNVGc1TlRjeE1DOHlNREJmZFdWaVpYSm5ZV0psYlc5a2RXeGxYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDBlNTU5YmY3ZDZjNjNhZDViOGE2NTE2YmNhNjY2YWIwMTBiZDU0YjEyZTRkMjAyZmYyMzY5Nzg5YjcyNzdhY2Y)