Facilitando la gestión energética: Punto de medición de tensión y corriente de WAGO para borna de paso de 2 conductores

El nuevo punto de medición de tensión y corriente de WAGO (855-951/250-000) complementará al instante su equipamiento de medición de corriente y electricidad con una solución nueva e innovadora. La combinación de la borna de paso de 2 conductores de WAGO con este nuevo punto de medición de tensión y corriente crea el escenario perfecto para la gestión energética, porque allí donde se mide la electricidad, se necesitan corriente y tensión.
Ventajas:
- Los datos de energía pueden aprovecharse directamente en la fuente de alimentación
- Mismo ancho total que la borna de paso de dos conductores de 95 mm⊃2;
- Fácil instalación: Sólo tiene que insertar el punto en la ranura de puenteado de la borna de de paso de 2 conductores
- Transformador de intensidad de 250 A/1 A integrado
- Cumple con la clase de precisión 0,5 para producir resultados de medición exactos
- El circuito de tensión equipado con fusible protege los dispositivos de medición en el flujo descendente
- Conexiones de cortocircuito del transformador y puenteado del neutro
- Varias opciones de marcaje para una clara identificación