Amplificadores de aislamiento
Aislar, amplificar, filtrar o convertir: Los amplificadores de aislamiento de WAGO desempeñan numerosas funciones en aplicaciones industriales y ofrecen una transmisión de señal segura y sin errores.
La gama de amplificadores de aislamiento proporciona la solución perfecta para cada aplicación:
- Con fuente de alimentación: Amplificadores de aislamiento (configurados permanentemente), amplificadores de aislamiento (configurables), amplificadores de aislamiento universal, amplificadores de aislamiento bipolares, aisladores de alimentación, divisores de señal
- Sin fuente de alimentación: Aisladores pasivos, amplificadores de aislamiento alimentados por el bucle
Ventajas de nuestros amplificadores de aislamiento:
- Aislamiento galvánico entre entrada/salida/fuente de alimentación
- Ajuste de cero y span para compensar errores o desviaciones de señal
- Función de filtro conmutable para evitar interferencias de señal
- Protección fiable del circuito de entrada frente a sobrecarga de corriente (857-409, 857-402, 2857-401)
- Una salida de señal digital (DO) reacciona cuando se alcanzan los límites configurables del rango de medición (esto permite utilizar un interruptor de valor umbral, con retardo de activación/desactivación).
Convertidores de frecuencia
Los convertidores de frecuencia de WAGO registran señales de 0,1 kHz a 120 kHz de sensores NAMUR, NPN o PNP y convierten la frecuencia en una señal analógica normalizada.
Ventajas de nuestros convertidores de frecuencia:
- Adquisición de señales de sensores NAMUR, NPN o PNP
- Rango de frecuencias: 0,1 … 120 kHz
- Señalización de errores: detección de rotura de hilo/cortocircuito de interruptores de proximidad NAMUR
- Señalización de rango de medición no alcanzado/sobrepasado
Convertidores de señal de temperatura
Con los convertidores de señal de temperatura WAGO, podrá registrar las señales de sensores y resistencias Pt, TC, Ni, KTY y RTD y convertirlas en una señal analógica normalizada en el lado de la salida. El uso de un sensor de resistencia o un termopar depende de factores como, el rango de temperaturas máximo, el entorno de instalación y la precisión necesaria de la medición:
- Sensor de resistencia (RTD): Rango de temperaturas hasta 850 °C, gran precisión
- Termopar (TC): Rango de temperaturas hasta 2320 °C, mejor tiempo de respuesta
Ventajas de nuestros convertidores de señal de temperatura:
- Adquisición de señales de sensores y resistencias Pt, TC, Ni, KTY y RTD hasta 4,5 kOhm (p. ej., sensores Pt100)
- Tecnología de conexión de 2, 3 y 4 conductores
- Señalización de errores: detección de rotura de hilo/cortocircuito del sensor
- Señalización de rango de medición no alcanzado/sobrepasado
Interruptores de valor umbral
Los interruptores de valor umbral de WAGO monitorizan varias señales de medición como , temperatura, corriente o tensión. Si un valor está por encima o por debajo de un valor límite, puede activarse una alarma o parada de emergencia, por ejemplo. Además de los interruptores de valor umbral para señales analógicas, WAGO también ofrece interruptores de valor umbral RTD para sensores de temperatura de resistencia y potenciómetros, así como interruptores de valor de umbral TC para termopares, que permiten tanto monitorizar como medir la señal.
Ventajas de nuestros interruptores de valor umbral:
- Simulación de respuesta de entrada y salida (serie 2857)
- Relés como interruptores de valor umbral (p. ej., retardo de activación/desactivación)
- Una salida de señal digital (DO) reacciona cuando se alcanzan los límites configurables del rango de medición (esto permite utilizar un interruptor de valor umbral, con retardo de activación/desactivación).
Convertidores de señal de potenciómetro
Los convertidores de señal de posición de potenciómetro de WAGO registran señales de resistencia, por ejemplo, de potenciómetros, y la convierten en una señal analógica estándar.
Ventajas de nuestros convertidores de señal de potenciómetro:
- Adquisición de señales de potenciómetros y resistencias
- Identificación automática de potenciómetro
- Parámetros de entrada y salida configurables
- Una salida de señal digital (DO) reacciona cuando se alcanzan los límites configurables del rango de medición (esto permite utilizar un interruptor de valor umbral, con retardo de activación/desactivación).
Convertidores de de corriente, tensión y electricidad
Además de los convertidores de corriente y tensión que registran corrientes y tensiones de CC y CA, también incluye un convertidor de señal de electricidad que puede medir la corriente y la tensión en paralelo, convertirla en electricidad y transmitirla como señal analógica normalizada. Además, el convertidor de señal para bobinas Rogowski de WAGO ofrece una solución para reacondicionar los sistemas existentes. Por lo que no es necesario desconectar el conductor con tensión.
Ventajas de nuestros convertidores de señal de corriente, tensión y electricidad:
- Adquisición de señales de tensiones de CC y CA hasta 300 VCA/VCC utilizando módulos de tan sólo 6 mm de ancho
- Corrientes alternas de hasta 4000 A a través de bobinas Ragowski
- Función de filtro conmutable para evitar interferencias de señal
- Una salida de señal digital (DO) reacciona cuando se alcanzan los límites configurables del rango de medición (esto permite utilizar un interruptor de valor umbral, con retardo de activación/desactivación).
3-Phase Power Measurement Modules
With the WAGO three-phase power measurement module in a DIN-rail-mount enclosure, WAGO offers the ideal solution – remotely from the control level – to measure currents and voltages in a three-phase supply network. Measured variables such as active/apparent/reactive power, energy consumption, power factor, phase angle and frequency can be accessed via Modbus® interface. Two integrated RJ-45 sockets streamline the interconnection of up to 32 devices.
Your Benefits:
- Measurement via current transformers or Rogowski coils › Flexible selection of upcoming measurement tasks
- Slot for microSD cards: Fast and secure mobile measurement, including recording
- Compact device in DIN-rail-mount enclosure: Saves space used for building technology
- Modbus®-Schnittstelle (RS-485): Bereitstellung der ermittelten Werte über Modbus®
- Digital signal output as pulse output (pulses/KWh are configurable) › Permanent energy consumption monitoring