Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento
Aislar, amplificar, filtrar y convertir: los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de la familia JUMPFLEX® desempeñan un gran número funciones en diferentes áreas de aplicación y ofrecen una transmisión de señal segura y sin errores (avalada por un conjunto integral de homologaciones en aplicaciones de todo el mundo). Lo importante es la funcionalidad y la fiabilidad absoluta.
Los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de WAGO mantienen un perfil uniforme dentro de los armarios. Esto facilita el puenteado de la tensión de alimentación y acaba con la necesidad de conectar componentes individuales, con el consiguiente ahorro de tiempo.
Ventajas:
- Conmutación calibrada entre rangos de medición para garantizar siempre el mismo grado de precisión
- Simulación de respuesta de entrada y salida (serie 2857)
- Puede utilizarse en condiciones ambientales extremas (−40 … +70 °C)
- Aislamiento seguro conforme a DIN EN 61010-1
- Configuración intuitiva a través de software, aplicación, pantalla, conmutadores DIP o interruptor de presión/deslizante