WAGO Power Supply Pro 2
En respuesta a estos requisitos cada vez más exigentes, hemos desarrollado la fuente de alimentación Pro 2 de WAGO, el corazón del armario de distribución, que convierte los retos de hoy en posibilidades del mañana.
Ventajas:
- Eficiencia de hasta el 96 %
- Preparado para la digitalización gracias a su módulo de comunicación
- Versátiles opciones de configuración
- Disparo rápido y fiable de disyuntores mediante corrientes de salida transitorias de hasta el 600 %
- Carga acelerada de condensadores y conmutación rápida de contactores mediante la aplicación de corrientes de salida de hasta el 150 % durante cinco segundos
- Rango de temperatura ampliado: −40 … +70 °C
L'alimentatore EPSITRON® PRO Power
Las aplicaciones con grandes requisitos de potencia exigen el uso de fuentes de alimentación profesionales capaces de gestionar con fiabilidad picos de potencia. Las fuentes de alimentación PRO Power de WAGO se adaptan a la perfección a estas aplicaciones.
- Función TopBoost: Multiplica la corriente nominal durante 50 ms como máximo
- Función PowerBoost: Proporciona el 200 % de la potencia de salida durante cuatro segundos
- Fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas con tensiones de salida de 12/24/48 VCC y corrientes de salida nominal de 5 a 40 A en casi cualquier aplicación
- LineMonitor (opcional): Sencillo ajuste de parámetros y supervisión de entrada/salida
- Contacto libre de potencial/entrada en espera: Desconecta la salida sin desgaste y minimiza el consumo de energía
- Interfaz serie RS-232 (opcional): Comunicación con el PC o el PLC
L'alimentatore EPSITRON® CLASSIC Power
EPSITRON® CLASSIC Power es una robusta fuente de alimentación con integración opcional de TopBoost. El amplio rango de entradas y la extensa lista de certificaciones internacionales posibilitan el uso de las fuentes de alimentación CLASSIC de WAGO en una gran variedad de aplicaciones.
- TopBoost: Fusibles secundarios rentables a través de disyuntores estándar (≥ 120 W)
- Tensión nominal de salida: 12, 24, 30,5 y 48 VCC
- Contacto/señal «DC OK» para poder supervisar el sistema fácilmente a distancia
- Amplio rango de tensiones de entrada y homologaciones UL/GL para extender su uso a cualquier aplicación del mundo
- Tecnología de conexión CAGE CLAMP®: rápida y libre de mantenimiento
- Su diseño compacto y plano ahorra un espacio valioso en el armario de distribución
L'alimentatore EPSITRON® ECO Power
Muchas aplicaciones solo requieren 24 VCC. En estos casos es donde las fuentes de alimentación ECO de WAGO representan una solución económica.
- Corriente de salida: 1,25 ... 40 A
- Amplio rango de tensiones de entrada para uso internacional: 90 ... 264 VCA
- Uso económico en aplicaciones básicas
- Tecnología de conexión CAGE CLAMP®: rápida y libre de mantenimiento
- Indicación de estado por LED: disponbilidad de tensión de salida (verde), sobreintensidad/cortocircuito (rojo)
- Montaje flexible sobre carril DIN y distintas opciones de instalación gracias a los clips de anclaje atornillados, perfectos para cualquier aplicación
- Carcasa metálica plana y robusta: diseño compacto y estable
L'alimentatore EPSITRON® COMPACT Power
Las compactas fuentes de alimentación EPSITRON® COMPACT de alto rendimiento se instalan en carcasas con carril DIN y tensiones de salida de 5, 12, 18 y 24 VCC, así como corrientes nominales de salida de hasta 6,5 A.
- Amplio rango de tensiones de entrada para uso internacional: 85 ... 264 VCA
- Montaje flexible sobre carril DIN y distintas opciones de instalación gracias a los clips de anclaje atornillados
- Tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP® (opcional): ahorra tiempo y no requiere mantenimiento
- Refrigeración mejorada gracias a la placa frontal desmontable: ideal para posiciones de montaje alternativas
- Dimensiones conforme a DIN 43880: ideales para su instalación en armarios de distribución y contadores
Convertirdores DC/DC EPSITRON®
En lugar de utilizar una fuente de alimentación adicional, los convertidores DC/DC EPSITRON® de WAGO son ideales para gestionar tensiones especiales, proporcionando un suministro fiable a sensores y actuadores.
- Los convertidores DC/DC pueden utilizarse en lugar de una fuente de alimentación adicional en aplicaciones con tensiones especiales.
- Diseño plano: su anchura real de 6 mm maximiza el espacio del armario
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Preparado para uso global en numerosos sectores gracias a la homologación UL
- Los convertidores de señal y los relés de las series 857 y 2857 comparte perfil, lo que permite puentear completamente la tensión de suministro
![dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg](/medias/200-dc-dc-wandler-787-2801-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZ3laaTh4TkRBNE1qVXpNRGN6T0RJd05pOHlNREJmWkdNdFpHTXRkMkZ1Wkd4bGNpMDNPRGN0TWpnd01WOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDk4MGRiYmM1MjM1M2IxMjNmZWIyYTFlZjQyMDBmM2MyNDE1NTUxNWM0MDIwNWIyMDRjNjc3YmMwYWI4MDdlM2I)
Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS-SAI) EPSITRON®
Compuesto por un cargador de SAI de 24 V y un controlador con una o más baterías conectadas, el sistema de alimentación ininterrumpida de WAGO proporciona un suministro fiable durante horas, garantizando un funcionamiento sin problemas de sus máquinas y sistemas, incluso en caso de cortes breves en el suministro eléctrico.
- Las unidades de carga y control planas permiten ahorrar un espacio valioso en el armario de distribución
- La pantalla y la interfaz RS-232 (opcional) integradas simplifican la visualización y la configuración
- Tecnología de conexión enchufable CAGE CLAMP®: rápida y libre de mantenimiento
- La tecnología de control de batería alarga la vida de la batería y favorece el mantenimiento predictivo
Módulos de suministro capacitivo EPSITRON®
Además de garantizar con total fiabilidad el funcionamiento sin problemas de máquinas y sistemas, incluso en caso de cortes breves en el suministro eléctrico, los módulos de suministro capacitivo EPSITRON® de WAGO ofrecen reservas de energía que pueden ser necesarias para poner en marcha motores pesados o disparar un fusible.
- Salida desacoplada: diodos integrados para desacoplar cargas acumuladas y no acumuladas.
- Conexiones rápidas y libres de mantenimiento a través de conectores enchufables equipados con la tecnología de conexión CAGE CLAMP®
- Número ilimitado de conexiones en paralelo
- Umbral de conmutación regulable
- Gold-Caps libres de mantenimiento y altamente energéticas
Módulos de redundancia EPSITRON®
Los módulos de redundancia de WAGO permiten aumentar la disponibilidad del suministro de forma fiable. Estos módulos desacoplan dos fuentes de alimentación conectadas en paralelo y son ideales para aplicaciones que requieren un suministro eléctrico fiable, incluso en caso de fallo de la fuente de alimentación.
- Diodos integrados con capacidad de sobrecarga: compatibles con TopBoost o PowerBoost
- Contacto libre de ponteical (opcional) para la supervisión de la tensión de entrada
- Conexión fiable mediante conectores enchufables equipados con CAGE CLAMP® o regletas de bornas con palancas de accionamiento integradas: rápidos y libre de mantenimiento
- Soluciones de suministro de 12, 24 y 48 VCC, y hasta 76 A: adecuadas para prácticamente cualquier aplicación