Noticias 28 de julio de 2020
Módulos relé enchufables para bornas de carril push-in TOPJOB® S

Los nuevos módulos relé enchufables de la serie 2042 de WAGO son extraordinariamente fáciles y seguros de instalar. Sólo hay que enchufarlos directamente a las bornas de carril push-in TOPJOB® S. Esta combinación de bornas de carril push-in y módulos relé ahorra al usuario un nivel adicional de cableado.

Gracias a su capacidad enchufable, los nuevos módulos relé de WAGO pueden montarse de forma rápida y sencilla. La fijación del cableado impide de manera efectiva los errores de conexión durante el mantenimiento. La nueva serie incluye 18 variantes. Esta diversidad satisface los requisitos de casi todas las aplicaciones industriales y ferroviarias.

De un vistazo:

  • La instalación enchufable de las bornas de carril push-in TOPJOB® S facilita las tareas de puesta en servicio y reacondicionamiento. 

  • La integración de los módulos relé en el sistema de bornas de carril puhs-in de WAGO ahorra tanto un nivel adicional de cableado como una cantidad considerable de espacio.

  • Las tiras de marcadores TOPJOB® S confieren un diseño claro y de fácil mantenimiento.

  • Con un rango de tensiones de entrada de 16,8 V a 253 V y test conforme a DIN EN 50155 y DIN EN 61010, la serie 2042 es perfecta para las aplicaciones industriales y ferroviarias.

     

Descripción general del producto

Relés robustos para entornos exigentes

Las duras condiciones ambientales de las aplicaciones industriales y ferroviarias dan lugar a grandes exigencias de los componentes utilizados. Los nuevos módulos relé son muy robustos y resisten vibraciones y cargas de choque elevadas. Por ejemplo, cumplen con los requisitos de la norma ferroviaria DIN EN 61373 (vibración y choque) y DIN EN 50121-3-2 (CEM). Los módulos también tienen un ámbito de aplicación prácticamente universal gracias a un rango de entradas de tensión de 16,8 V a 253 V, que es tan amplio como elevado. Los relés pueden utilizarse sin limitaciones a temperaturas entre −40 °C y +70 °C.

Los nuevos módulos relé enchufables ya están disponibles.