Noticias 28 de julio de 2020

Máximo ahorro de espacio con más resolución: las bobinas Rogowski

Las nuevas bobinas Rogowski de la serie 855 de WAGO ocupan muy poco espacio y proporcionan una impresionante precisión de medición de clase I conforme a EN 61869.

El método óptimo de medición de corriente para modernizar la adquisición de datos de energía y ahorrar espacio: las bobinas Rogowski de la serie 855 de WAGO pueden instalarse fácilmente en los sistemas existentes y lo que es más importante, sin alterar el proceso en curso. Con esta tecnología, desaparecen los efectos de saturación. Por ejemplo: Las bobinas Rogowski pueden medir un amplio rango de corrientes primarias sin perder precisión. Los métodos de producción modernos permiten alcanzar la precisión de clase 1 conforme a EN 61869 y dejan atrás las comparaciones entre bobinas e instrumentos de medición.

Ventajas:

  • Clasificación EN 61869 y ahorro de espacio maximizado con un alto grado de precisión
  • Instalación rápida y rentable

Descripción general del producto

Cómo funcionan las bobinas Rogowski

La bobina Rogowski se coloca alrededor de un cable o una portacorriente. La corriente alterna que fluye a través del conductor induce una tensión proporcional en la bobina Rogowski.

Productos

Transformadores de intensidad y puntos de medición de tensión

Máximo rendimiento energético sostenible: WAGO le ofrece la solución perfecta para cada paso de su camino hacia este objetivo.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

Visión general de los productos

Visión general de los productos

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Productos

Transformadores de intensidad y puntos de medición de tensión

Máximo rendimiento energético sostenible: WAGO le ofrece la solución perfecta para cada paso de su camino hacia este objetivo.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg