{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de sistema; para WAGO-I/O-SYSTEM, serie 753; 8 entradas o salidas digitales; Longitud 1m; Sección del conductor 0,14mm²",
"description" : "<p><b>Breve descripción:</b></p><p>Los cables de interfaz de WAGO proporcionan una conexión rápida y sencilla de módulos de E/S de WAGO equipados con conector enchufable (p. ej., 753-430, -431, -530) a la interfaz oportuna o a módulos relé provistos de un conector hembra de 10 polos.</p>",
"mpn" : "706-7753/300-100",
"sku" : "706-7753/300-100",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5194021-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnM015OHhORFk0TXpFM05qYzVOakU1TUM4eU1EQmZOVEU1TkRBeU1WOUVSUzVxY0djfDY4NzMwZjc2MWJlNzNlN2YxZWJiZDY2YzI0Mzk3MWJkYWU4YWE3MTI2YzhjYTFkZTMyOWViMDE2OWFkZDM4NDg",
"gtin13" : "4045454874100",
"category" : "Interface Modules and System Wiring",
"url" : "https://www.wago.com/es/interface-modules-and-system-wiring/l%C3%ADnea-de-sistema/p/706-7753_300-100"
}