{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Línea de sistema; para WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2x 8 entradas o salidas digitales; Longitud 2m; Sección del conductor 0,14mm²",
"description" : "<p><b>Breve descripción:</b></p><p>Los cables de interfaz de WAGO proporcionan una conexión rápida y sencilla de módulos de E/S de WAGO equipados con un conector enchufable de 20 polos. Compatibles con los siguientes módulos de E/S y adaptadores de <b>interfaz</b> de WAGO:</p><p>750-1500 (16 DO) --> 857-986 (DO)</p><p>Los cables están disponibles en longitudes de 1, 2 y 3 metros; incorporan un conector enchufable de 20 polos o dos de 15 polos en cada extremo.</p><p>Se pueden usar para el cableado de sistemas en combinación con el adaptador de interfaz 857-986.</p><b></b>",
"mpn" : "706-7753/306-200",
"sku" : "706-7753/306-200",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00009f0b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU2fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3dPUzh4TXprNU9EWTFPVFl3TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09XWXdZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiYzgyOGJjOTJkMjdiOWRhNzI1ZTBjNDM4YTg1MWFhODgyODlhMDA3NmNiMmE2NjM3ZWJjODg1ZDEwNzQzYWQ",
"gtin13" : "4050821052951",
"category" : "Interface Modules and System Wiring",
"url" : "https://www.wago.com/es/interface-modules-and-system-wiring/l%C3%ADnea-de-sistema/p/706-7753_306-200"
}