Item no. 289-504Módulo de transmisión; Conectores según DIN 41651; 20 polos; Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas; con zócalo de montaje; 2,50 mm²1 of 2La imagen mostrada es diferente de la referencia Módulo de transmisión; Conectores según DIN 41651; 20 polos; Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas; con zócalo de montaje; 2,50 mm² LoginBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos Módulo de transmisión; Conectores según DIN 41651; 20 polos; Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas; con zócalo de montaje; 2,50 mm² LoginBuscando…Añadir al carritoGenerar ficha de datosCompararAñadir a favoritos